FAÇONNÉS POUR L’ÉNERGIE DE DEMAIN
Les cadres réglementaires favorisent de plus en plus l’intégration des énergies renouvelables et la stabilisation du réseau. L’industrie fait aussi face à une période de croissance et d’innovation passionnante.
Vous agissez rapidement pour répondre à cette demande. Toutefois, le développement technologique rapide entraîne de grands défis pratiques. Une pression pour perfectionner les produits le plus rapidement possible s’est créée.
Quelle est la réponse ? Vos partenaires doivent faire davantage pour soutenir vos conceptions. Proposer des solutions flexibles qui vous donnent la liberté d’innover dans des délais réduits.
Nous proposons :
- Une conception, un prototypage et une installation rapides
- Des systèmes intégrés pour une sécurité fiable, une disponibilité optimisée et des décisions basées sur les données
- Une flexibilité de conception qui s’adapte aux nouvelles avancées et aux charges croissantes
- Des partenariats fournisseurs solides avec une expertise pratique du début à la fin.
Un partenaire qui façonne autour de vous
Quelle que soit la manière dont vous choisissez d’alimenter une planète plus verte, vous trouverez le bon boîtier pour encadrer votre création grâce à nVent SCHROFF. Nous hébergerons, protégerons et refroidirons n’importe quelle batterie, dans n’importe quel environnement, afin de créer les meilleures conditions pour une efficacité maximale et une durée de vie plus longue. Vous pouvez en outre réaliser rapidement même les projets les plus inhabituels, grâce à notre gamme flexible de solutions modulaires. Après tout, vous façonnez l’avenir. Le moins que nous puissions faire est de refaçonner autour de vous.
Concevoir en partenariat
Avec plus de 60 ans d’expérience mondiale, nVent SCHROFF dispose d’un solide portefeuille de protection et de connexion. Qu’il s’agisse d’une solution prête à l’emploi ou d’une approche sur mesure, vous êtes couvert. Nos systèmes de boîtiers entièrement équipés et testés sont livrés au même endroit.
nVent SCHROFF connecte et protège les infrastructures de stockage d’énergie avec des solutions sûres, fiables, permettant une flexibilité de conception et un coût d’implémentation réduit.
Découvrez l’expertise sans pareille que nVent SCHROFF apporte aux solutions de stockage d’énergie et comment nous avons contribué à protéger et à maintenir des conditions climatiques optimales pour les systèmes de stockage d’énergie de nos clients. Que ce soit pour les services publics, les bâtiments commerciaux et industriels, ou même les maisons, nos solutions protègent et maximisent efficacement les performances des systèmes de stockage d’énergie.
Produits et solutions
Baie Outdoor pour solutions modulaires de stockage d’énergie
Les baies outdoor IP55 agissent comme un rempart, protégeant les composants sensibles des systèmes de stockage d’énergie des conditions environnementales difficiles, des températures extrêmes, de l’humidité et de la poussière. Elles sont conçues pour résister aux environnements outdoor difficiles, garantissant la longévité et les performances optimales de l’énergie stockée.
Étude de cas : INTILION
Systèmes de stockage d’énergie mobiles et fixes
Intilion a fait appel à nVent SCHROFF pour développer une solution de stockage commercial fixe, capable de prendre en charge de 60 kWh à 500 kWh, qui soit adaptée à une variété d’applications comme aider le client à éviter les pics de charge, optimiser la consommation dans les systèmes photovoltaïques, fournir une infrastructure pour la mobilité électrique voire même assurer l’électrification de villages hors réseau.
Bâtis indoor pour solutions de conteneurs
Les bâtis indoor sont conçus pour fournir un support optimal aux solutions de stockage d’énergie en conteneurs. Conçus dans un souci de précision et de durabilité, nos bâtis offrent une structure robuste qui assure le déploiement sûr et efficace des conteneurs de stockage d’énergie dans les environnements indoor.
Baies indoor pour les industries et les bâtiments commerciaux
Les baies indoor offrent un habillage sécurisé et structuré dans des environnements maîtrisés tels que des locaux de service ou des installations commerciales. Elles permettent une utilisation efficace de l’espace, facilitent l’accès pour la maintenance et les mises à niveau et offrent des solutions efficaces de dissipation thermique, garantissant la sécurité et la longévité de l’équipement de stockage d’énergie.
Châssis pour batteries
Les châssis pour batteries doivent être fiables et adaptables à un grand nombre de modules de batterie différents. Bénéficiez de sa conception pérenne, de ses fonctionnalités personnalisables et de sa protection fiable pour optimiser les performances et la durée de vie de votre système de stockage d’énergie.
Châssis pour la gestion des batteries
Un coffret fiable et ingénieux pour un système de gestion de batteries (BMS) est essentiel pour protéger et sauvegarder les composants électroniques sensibles, en garantissant leurs performances et leur longévité optimales au sein du système de stockage d’énergie.
Gestion thermique pour les solutions de stockage d’énergie
La gestion thermique est le processus de contrôle de la température d’un système pour assurer des performances et une longévité optimales. Dans le cadre des systèmes de stockage d’énergie, un système de gestion thermique bien conçu est essentiel pour les raisons suivantes :
- Pour éviter la surchauffe : les systèmes de stockage d’énergie, comme les batteries, génèrent de la chaleur lorsqu’ils sont utilisés. Si cette chaleur n’est pas correctement appréhendée, elle peut entraîner une surchauffe qui peut endommager le système et réduire sa durée de vie.
- Pour maintenir des performances optimales : les performances d’un système de stockage d’énergie peuvent être affectées par sa température. Par exemple, les batteries fonctionnent mieux à des températures modérées. Si la température d’une batterie devient trop élevée, elle peut perdre en capacité et en efficacité.
- Pour garantir la sécurité : la surchauffe peut également présenter un risque pour la sécurité. En cas d’incendie, un système de gestion thermique bien conçu peut aider à empêcher le feu de se propager et de causer des dommages.
Notre approche de la gestion thermique
Nous proposons une gamme de solutions de gestion thermique adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Nos solutions sont basées sur les dernières techniques de simulation et de calcul, qui nous permettent d’optimiser l’uniformité de la circulation d’air dans tout le système de stockage d’énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des préconisations de gestion thermique à la fois efficaces et rentables.
Découvrez nos solutions complètes de gestion thermique conçues pour répondre à vos besoins personnels :
Orientation du flux d’air : Nos guides de flux d’air permettent d'éviter les déviations de circulation d’air, garantissant ainsi que votre système est correctement refroidi ou chauffé exactement là où il doit l’être.
Climatiseurs : En fonction de votre environnement, de votre capacité et de votre charge thermique, nous sélectionnons avec soin le climatiseur le plus approprié de la gamme nVent HOFFMAN, qui fournit des solutions de refroidissement efficaces et optimise les performances de votre système de stockage d’énergie.
Refroidissement par liquide : Grâce à notre vaste expérience dans les datacenters, nous proposons une grande variété de solutions de refroidissement liquide qui peuvent s’adapter à la structure et aux exigences des systèmes de stockage d’énergie. Bénéficiez de notre expertise pour réaliser une gestion thermique efficace et performante.