Systèmes à standard ouvert et conception à carte fond de panier
Assurez la fiabilité et les performances de vos systèmes électroniques.
Pour nVent SCHROFF, un système est l’ensemble de l’infrastructure de votre application.
Nos composants sont principalement développés et fabriqués en interne, pour assurer un fonctionnement harmonieux.
Chaque élément est conçu pour s’intégrer en toute transparence et fait l’objet de tests rigoureux en interne pour garantir un fonctionnement sans faille.
Infrastructure complète
Nos systèmes offrent des solutions d’infrastructure complètes, comprenant des cartes fond de panier, des éléments mécaniques, des systèmes de refroidissement, des alimentations et une gestion de plate-forme matérielle.
Expertise en interne
Tous les composants sont fabriqués et testés en interne pour garantir leur qualité et leur compatibilité universelle.
Intégration fluide
Tous les composants sont conçus pour fonctionner ensemble, garantissant une exploitation fluide et la réduction des risques de pannes du système.
Évolutivité et flexibilité
Nos systèmes s’adaptent aux changements des besoins, afin de permettre une évolutivité et une personnalisation aisée pour suivre la croissance de votre application.
Systèmes intégrés et cartes fond de panier
Systèmes AdvancedTCA
AdvancedTCA (ATCA) est un standard ouvert défini par le comité PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) pour des systèmes de communication hautes performances.
Avantages principaux
- Plate-forme haute disponibilité avec architecture totalement redondante.
- Shelf management robuste pour la gestion efficace des événements.
- Gamme de produits standard avec toutes les configurations d’emplacements courantes (2, 6 ou 14 emplacements)
Spécifications principales
- Prise en charge du transfert de données LVDS haute vitesse et de protocoles multiples : Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et Infiniband.
- Options pour les taux de transfert de données 40G ou 100G.
- Capacité de refroidissement jusqu’à 500 watts par carte à ΔT 10 Kelvin
Une alimentation AC, DC ou AC/DC combiné.
Systèmes MicroTCA
MicroTCA (MTCA) est un standard ouvert de PICMG pour les systèmes de communication, qui offre un transfert de données haute vitesse et des performances robustes pour diverses applications.
Avantages principaux
- Transfert de données haute vitesse avec LVDS
- Prend en charge Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et S-ATA/SAS
- Haute disponibilité avec architecture totalement redondante
Spécifications principales
- Transfert de données haute vitesse jusqu’à 100G Ethernet et PCIe Gen 5 avec les systèmes standard
- Large gamme d’accessoires (faces avant, panneaux obturateurs, etc.)
Systèmes conformes aux normes MTCA.0, MTCA.1 et MTCA.4
PXI et PXI Express
PXI, défini par la PXI Systems Alliance, est développé pour les applications avec des exigences de transfert et de synchronisation de données élevées, telles que le test et la mesure ou l’automatisation.
Avantages principaux
- Transfert de données et synchronisation haute vitesse
- Rétrocompatibilité avec les cartes CPCI, PXI, CPCI Express et PXIe
Spécifications principales
- Systèmes PXI et PXIe de bureau avec différents nombres d’emplacements
- Commutateurs, ponts et modules d’horloge (PXIe) comme modules mezzanine pour la personnalisation
- Circulation d’air optimisée pour un refroidissement supérieur
Prend en charge jusqu’à 16 Go/s de bande passante système PCIe Gen3
CompactPCI (cPCI) et CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) et CompactPCI Serial sont utilisés dans des applications industrielles, avec CPCI basé sur une architecture de bus de bureau et CPCI Serial incorporant des protocoles modernes.
Avantages principaux
- Intègre plusieurs normes de bus telles que PSB, H.110 et PXI.
- Prend en charge les protocoles actuels et futurs tels que PCIe, Ethernet, USB et S-ATA/SAS.
Spécifications principales
- Systèmes standard pour cartes 3U et 6U.
- Alimentations enfichables simples ou redondantes, ou alimentations ATX.
- Systèmes avec PSB, H.110 ou bus PXI.
CPCI Serial prend en charge PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 et Ethernet 10GBase-T.
VME et VME64x
La norme VME de Manufacturers’ Group (VITA) a été conçue pour les systèmes d’automatisation industrielle et offre une interconnexion de cartes robuste.
Avantages principaux
- Prend en charge jusqu’à 21 emplacements
- Taux de transfert de données supérieur avec l’extension VME64x
- Transfert série haute vitesse renforcé jusqu’à 10 Gb/s avec VXS
Spécifications principales
- Compatible avec les cartes 3U, 6U et 9U
- Interconnexion avec les largeurs de carte de 4HP et les profondeurs de 160/220/280 mm
Prend en charge les topologies Single et Dual Star.
VPX
VPX, la plus récente spécification VITA, est conçue pour des systèmes robustes haute performance avec différentes options de refroidissement.
Avantages principaux
- Prend en charge divers mécanismes de transfert de données tels que VME, PCI, Ethernet et PCIe.
- Assure l’interopérabilité avec Open VPX (VITA 65) pour différentes topologies de carte de fond de panier.
Spécifications principales
- Convient aux cartes 3U et 6U avec refroidissement par air, conduction et liquide.
- Taux de transfert de données allant jusqu’à 10 Gbit/s.
Excellent refroidissement et protection CEM.
Capacités de conception de carte fond de panier
nVent SCHROFF offre une gamme complète de cartes fond de panier standard conçues pour répondre à vos besoins spécifiques.
Avantages principaux
- Développement et modification de carte fond de panier sur mesure disponibles pour les spécifications non standard
- Le développement et la fabrication en interne assurent qualité et efficacité
- Support d’experts pour les questions techniques, les devis et les assistances aux projets
Spécifications principales
- Gamme étendue de cartes fond de panier standard, y compris AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX et VME
Capacité de prise en charge des demandes personnalisées, allant de changements mineurs à des facteurs de forme et topologies de connexion personnalisés
Prolongateurs de test
Les prolongateurs de test sont essentiels pour le débogage de cartes, et permettent une intégration et une évaluation fluides. Branchez une carte test dans un prolongateur et insérez-le dans un emplacement système pour un accès aisé aux composants.
Avantages principaux
- Accès aisé aux points de test, signaux, adresses et alimentation depuis le connecteur de carte fond de panier situé à l’avant.
- Champs de mesure de tension et de courant pour des diagnostics précis.
- Connectivité personnalisée avec des broches wire-wrap pour les configurations spécialisées.
Spécifications principales
- Connecteurs DIN variés : B, C, D, E, F et M.
Configurez des prolongateurs de test 6 ou 9U personnalisés à l’aide d’ensembles mécaniques et de guide-cartes de la gamme de prolongateurs de test 3U de nVent SCHROFF.