ÉCHANGEUR THERMIQUE AIR/EAU AVEC DES performances de refroidissement de 5 ou 10 kW
Pour les applications nécessitant une baie intégrée, nVent SCHROFF offre une solution de refroidissement avantageuse avec le nouvel échangeur thermique air/eau LHX de 5 kW et 10 kW, comprenant une unité de régulation. Le développement de l’échangeur thermique air/eau associée à une unité de régulation conçue pour la plate-forme de baies Varistar CP garantit des performances optimales.
La baie électronique Varistar CP LHX+ est parfaitement adaptée aux applications si :
Les exigences d'essais de précision augmente en raison de :
La complexité accrue des objets de test
L’utilisation de technologie de multi-capteurs
Une installation décentralisée est requise :
Pour positionner les équipements au plus près des mesures
Pour les applications d’Edge Computing

Principaux avantages :
Baie à faible encombrement et modulaire
Disponible à partir d’une empreinte de 600 mm L x 800 mm P par baie. Y compris CEM et protection jusqu’à IP55.
Performances de refroidissement évolutives
Adoption de 5 kW à 10 kW pendant les opérations, alors que l’infrastructure dans la baie reste la même.
Régulation précise
Régulateur doté d’une précision de régulation de la température de +/- 0,1 °C.
Meilleure productivité, plus grande sécurité
Régulation de l’échangeur thermique directement sur la baie ou via un contrôle d’accès à distance
Offre de solution complète
Baie CEM 19", avec échangeur thermique air/eau intégré au bâti dans la partie inférieure, plusieurs capteurs et une unité de régulation dans la partie supérieure, permettant une régulation précise de la température et un accès à distance
- Configurations standard en stock
- Changez la taille du rack, les accessoires et la marque en fonction de vos besoins individuels
- Échangeur thermique air/eau disponible en tant que pièce de rechange réalisable à postériori
- Comprend un accès à distance à un ou plusieurs racks
Baie électronique Varistar CP
Modifiez votre rack selon vos besoins
Avec la plate-forme modulaire de baies électroniques Varistar CP, vous pouvez choisir parmi 100 dimensions de baies différentes, une diversité de composants prêts à l’emploi, la conformité CEM et la protection IP 55.
La baie peut être placée dans un lieu décentralisé et dans un environnement poussiéreux et non entretenu (par exemple, un tunnel). Avec ses dimensions de seulement 600 mm de large et 800 mm de profondeur, elle offre une empreinte réduite.
Dimensions de la baie 600 mm L x 800 mm P ou 600 mm L x 1 000 mm P
La poignée pivotante encastrable se verrouille avec un demi-cylindre 333
Passage optimisé des câbles sans impact sur les fonctions IP ou CEM élevées
Échangeurs thermiques air/eau
Augmentez vos performances de refroidissement
La capacité de refroidissement peut être augmentée en cours de fonctionnement sans adapter l’infrastructure à l’intérieur de la baie. Un ventilateur simple d’une capacité de refroidissement de 5 kW peut être remplacé par une unité à double ventilateur d’une capacité de refroidissement de 10 kW.
Vous pouvez facilement mettre à niveau les performances de refroidissement, ce qui réduit au minimum les travaux d’installation nécessaires. Cela réduit également les coûts d’exploitation car la mise à l’échelle peut être réalisée par des échanges à chaud.
Caractéristiques principales :
- Facile à monter et réalisable à postériori
- Refroidissement de l’avant à l’arrière
- Échangeur thermique 19" installé dans la partie inférieure de la baie
- Performances de refroidissement évolutives
- Unité de ventilateurs double pour des performances de refroidissement de 10 kW
- Unité de ventilateurs simple pour des performances de refroidissement de 5 kW
- Stricte séparation de l’air évacué froid et chaud
- Refroidissement près de l’équipement ; régulation rapide du débit d’eau et d’air
- Alimentation avec une large plage
- 240 V en standard
- 115 V sur demande
- Les ventilateurs peuvent être échangés sans avoir à remplacer l’échangeur thermique
- Volume de débit d’air d’environ 1 000 / 1 800 m³/h
- Température du débit d’eau de 6 °C à 25 °C
- Température ambiante de 5 °C à 50 °C
- La température peut être régulée manuellement grâce à la télécommande sur la porte
- La température peut être régulée à distance par un système de gestion centralisé connecté via Ethernet / Modbus / Serveur Web / SNMP
- L’échangeur thermique s’arrête lorsque la porte est ouverte
Surveillance
Surveillance par accès à distance
La régulation de haute précision de la température du LHX+ est réalisée par une unité de régulation également modulaire avec l’option de surveillance et de régulation à distance. La température peut être régulée via un terminal monté sur porte avec un écran d’affichage et un clavier, ainsi qu’à distance via un accès Ethernet et une interface Web.
Qu’il s’agisse de réglages mineurs ou majeurs des régulateurs, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la baie électronique.
Régulateur
Unité de régulation 19" distincte et compacte
Sans câbles lâches dans la partie supérieure de la baie
Connexions de capteurs « plug and play » clairement indiquées
Gestion propre du câblage sur le cadre
Capteurs
Précision de la régulation de la température de +/- 0,1 °C
Capteur de pression différentielle pour la régulation de la vitesse des ventilateurs en standard
Surveillance du débit et de la température du liquide de refroidissement en option
Accès
Terminal avec écran d’affichage et clavier sur la porte avant pour une régulation sans ouverture de la porte
Accès Ethernet pour un contrôle d’accès à distance (SNMP, Modbus, TCP, interface Web)
Synchronisation et serveur Web pour la configuration du réseau
Tableau de références
Des modifications ?
Si vous avez des demandes particulières, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.