Coffrets électroniques et composants
Votre fournisseur unique pour votre carte
Bénéficiez de notre large gamme de solutions d’habillage pour composants électroniques haute performance, comprenant des bacs à cartes 19", des châssis, des boîtiers de table et des faces avant, et conçues pour répondre aux besoins divers de secteurs tels que les forces armées, les tests et mesures, les télécommunications et le transport.
Que vous ayez besoin de configurations standard ou de solutions entièrement personnalisées, avec nVent SCHROFF, votre technologie est protégée, adaptable et prête pour l’avenir.
Une intégration simple
Que vous ayez besoin d’une bonne résistance aux chocs et vibrations ou d’un blindage CEM, nos conceptions modulaires vous permettent de personnaliser vos solutions pour répondre aux normes industrielles les plus strictes.
Des conceptions polyvalentes
Souplesse maximum avec des options acceptant les configurations portables, de bureau ou en rack. Comprend des solutions de refroidissement avancées et des options de marquage personnalisé.
Personnalisation sans effort
Complétez votre configuration avec notre offre modulaire, conçue pour une configuration et une modification rapides.
Développement numérique
Configurateur en ligne intelligent pour simplifier et accélérer votre flux de travail numérique
Études de cas
- Couleur et identité personnalisées sur le châssis de table et monté en rack
- Design de coffret individualisé monocarte
- Coffret de table peronnalisé avec angle avant
- Montage de cartes 3U et 6U dans un bac à cartes EuropacPRO
- Construction mécanique personnalisée
- Montage de circuits imprimés longs et lourds sur le bac à cartes
Portefeuille de solutions de montage en rack
Ces coffrets de protection sont conçus pour abriter et organiser le matériel et les composants essentiels, et offrent un accès facile, une sécurité améliorée et une meilleure circulation d’air dans un système de rack.
Bacs à cartes 19 pouces : Architecture modulaire
- Bâtis modulaires standardisés
- Fournit un coffret fiable et sécurisé pour les applications de circuit imprimé, les modules électroniques et les unités enfichables
- Assure une intégration fluide avec les systèmes sur rack
- Fourni avec des guide-cartes pour un glissement et un positionnement aisés
- Offre un portefeuille d’accessoires complet, y compris des guide-cartes et des dispositifs de maintien de carte
- Disponible en versions non standard ou standard
Châssis de 19" : Montage horizontal des cartes
- Les châssis 19" sont une forme de bac à cartes conçus pour les cartes horizontales ou les composants non standard tels que les transformateurs ou les accessoires lourds
- Habituellement montés sur une plaque de châssis
- Options disponibles pour diverses hauteurs et profondeurs
- Les fonctionnalités comprennent le blindage CEM, le refroidissement et divers degrés de rigidité
Coffrets 19" : Flexibles pour les applications mobiles et/ou montées sur rack
- Conçus pour la durabilité et la mobilité
- Dotés de coffrets 19" pour un boîtier complet
- Assurent un transport et un blindage CEM optimaux
- Idéaux pour les systèmes devant être autonomes
- S’intègrent de façon fluide à un plus grand système de rack
- Conviennent aux applications montées sur rack ou mobiles
Portefeuille de solutions non montées en rack
Les boîtiers non montés en rack sont essentiels pour offrir une protection et une fonctionnalité au-delà de celles des traditionnels systèmes en rack. Ils desservent une large gamme d’applications, des solutions portables pour le travail sur le terrain aux applications permanentes dans les environnements industriels.
Coffrets à petit facteur de forme : Conception de taille réduite pour les composants compacts
- Conçus pour les composants électroniques compacts
- Donnent la priorité à l’économie d’espace, tout en maintenant la performance
- Offrent une grande souplesse en termes de taille
- Respectent les normes des cartes à petit facteur de forme
Faces avant et cassettes
Les faces avant et les cassettes constituent l’interface principale entre les utilisateurs et l’équipement.
Faces avant : Interface et accessibilité
- Section avant des dispositifs ou boîtiers
- Permettent d’accéder aux contrôles, écrans, connecteurs et indicateurs
- Servent d’interface entre l’utilisateur et les composants internes
- Généralement fabriquées en métal ou en plastique
- Comprennent la protection CEM
- Conception, couleurs et options d’impression personnalisables
- Fournies avec une large sélection d’accessoires tels que vis et raccords filetés
Informations et ressources
Concevez vos boîtiers de table en quelques minutes seulement
Le configurateur en ligne RatiopacPRO Style simplifie le process de conception, permettant aux clients d'économiser environ 65 % du temps qu’ils consacrent habituellement à l’évaluation et au développement de nouveaux habillages mécaniques.
Nos articles en action
Conception mécanique
Production mécanique