Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes de test pour véhicules électriques et batteries

PROTECTION POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TEST DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Infrastructure mécanique, de sécurité et d’alimentation pour les systèmes de tests automatisés

Avec la demande croissante de véhicules électriques, le besoin d'équipements entièrement automatisés pour tester les batteries haute performance et haute tension, les groupes motopropulseurs et les chargeurs qui les alimentent ne cesse de croître.

Lors des phases de conception, de développement et d’entretien de cet équipement, vous devez avoir l’assurance que votre équipement de test fonctionnera comme prévu et voulu pour évaluer le système interne et les composants.

Chez nVent SCHROFF, nous fournissons une infrastructure mécanique, de sécurité et d’alimentation fiable, celle dont vous avez besoin pour vos systèmes de tests de véhicules électriques.

 


 

Webinaire : Découvrez comment sélectionner la meilleure infrastructure pour votre équipement de test.

Sujets abordés : 

  • Configuration de racks 19''
  • Considérations ESD
  • Gestion du contrôle climatique, de l’alimentation et de la sécurité

Enregistrement d’accès

 Consulter maintenant

PROTECTION DES INSTRUMENTS ET LOGICIELS

Nous offrons une gamme complète de solutions flexibles nVent SCHROFF pour répondre aux divers besoins des systèmes de test pour véhicules électriques. Tous nos produits font partie d’une plate-forme modulaire. Ainsi, ils sont facilement adaptables à vos besoins applicatifs, du développement et de la fabrication d’un émulateur de batterie à un système de test pour les packs et modules de batteries, un équipement de test pour groupe motopropulseur ou un système de contrôle de l’alimentation. 

Fiabilité

Grâce au vaste portefeuille et services de nVent SCHROFF, vous pouvez vous fier à une source unique pour toute votre infrastructure, de la spécification à l’assemblage et à la livraison finale.

Réactivité

Étant donné que notre portefeuille de plus de 6 000 produits standard repose sur un concept de plate-forme modulaire, vous bénéficiez de solutions sur mesure qui permettent de répondre au plus vite à vos spécifications uniques.

Support mondial

Épaulés par une production localisée et un service après-vente mondial, nous pouvons vous répondre, ou à votre client final, où que vous soyez.

Solutions modulaires pour protéger vos équipements

Matériel de rack 19 po

  • Baies électroniques pour héberger des instruments et d’autres équipements
  • Coffrets et châssis pour héberger des cartes de mesure, pour des montages verticaux et horizontaux

Infrastructure de sécurité et d’alimentation

  • Unités de distribution d’alimentation, y compris des commutateurs de sécurité et une face d’arrêt d’urgence
  • Modèle de gestion à distance pour maintenir l’état d’intégrité du système

Solutions de gestion thermique

  • Nos spécialistes techniques évaluent les systèmes de test automatisés pour identifier tout problème éventuel. Ils vous aident à choisir les solutions idéales de gestion de refroidissement pour optimiser les performances.

Infrastructure de système

  • Cartes fond de panier, alimentation et autres composants respectant les spécifications des équipements en fonction des normes ouvertes, y compris CPCI, PXIe ou autres

Configuration du rack

Baies électroniques Varistar CP

Solution idéale pour les cycleurs/émulateurs de batteries et les baies de mesure/contrôle

Pensée pour une fiabilité maximale dans les environnements les plus exigeants, la plate-forme modulaire nVent SCHROFF Varistar assure la plus grande flexibilité possible pour une plate-forme unique. Plus de 20 000 configurations peuvent être créées à l’aide de composants standard.

Au coeur de la plate-forme se trouvent les profils en acier robustes adaptés à un très grand nombre d’applications. Le bâti répond aux exigences requises jusqu’aux DL6, conformément à la norme IEC 61587-1, et supporte des charges statiques allant jusqu’à 1 600 kg (3 500 livres). The profile has built-in 25 mm grids in all three di/schroff/products/steel-cabinets?f%5B0%5D=da%7CProduct%20Family%7CProduct%20Family%7CVaristar%20CP%7CVaristar%20CPmensions (height, width and depth,) providing a wide variety of options for mounting components and accessories. Les anneaux guide-câbles, par exemple, peuvent être facilement fixés directement sur le bâti.

  • Équipements lourds dans le rack
  • Câblage complexe (largeur à partir de 600 mm)  
  • Version CEM, protection IP et sécurité incendie disponible

Produits Varistar CP

Roulettes ESD pour racks mobiles

Parfaitement adaptées aux applications mobiles et aux équipements de tests sensibles, les roulettes ESD permettent à l’électricité statique de circuler via la bande de roulement vers le sol conducteur, offrant ainsi une protection optimale aux équipements de mesure.

Roulettes non ESD, charge 900 kg

Roulettes ESD, charge 400 kg 

Solutions de gestion thermique

Le maintien d’une température optimale pour l’équipement est essentiel pour maximiser les performances. Lorsque la température augmente, les composants électroniques - en particulier l’alimentation électrique, le système DAQ et les autres systèmes nécessitant une dissipation thermique supérieure - peuvent surchauffer, ce qui entraîne des dysfonctionnements et des pannes.

Nos experts en gestion thermique peuvent vous aider à évaluer vos besoins applicatifs et proposer des recommandations sur la manière de concevoir votre solution d’infrastructure pour des performances optimales.

Par exemple, pour la configuration de racks standard, de nombreuses applications bénéficient d’un toit de ventilation :

  • Toit surélévé avec ventilateurs
  • Toit surélevé, acier, 1,5 mm, revêtement poudré
  • Configuration avec 6 ventilateurs de 230 V AC
  • Fiche Schuko/CEI 60320 C12

Nous proposons un portefeuille complet de solutions de gestion thermique avec des ventilateurs, des climatiseurs et des échangeurs thermiques.

Toit de ventilation Varistar CP

Unité de régulation de la vitesse du ventilateur

L’installation d’une unité de régulation de la vitesse du ventilateur pour contrôler la température de l’équipement de test améliore l’efficacité énergétique de votre rack.

  • Convient à tous les ventilateurs AC et unités de ventilation (jusqu’à 300 W) avec fiche IEC 60320 C13 (plug & play).
  • Réglage simple de la température de commutation (avec bouton et affichage numérique)
  • Le capteur externe peut être installé à un point de mesure souhaité
  • Sortie à collecteur ouvert (paramétrable)
  • Sortie alarme (active/passive) pour ventilateurs DC (sortie PWM)
  • Affichage à distance (via l’afficheur numérique en option sur la face avant)
  • Régulateur de vitesse, tensions d’entrée/de sortie 115... 240 V AC

Unité de régulation de la vitesse du ventilateur

Panneau avant/arrière et tôle plancher

Avant : Cadre enjoliveur

Le cadre enjoliveur nVent SCHROFF Varistar CP avec équerres pour glissières et étagères convient parfaitement aux applications qui, comme la plupart des stations de test, nécessitent une ouverture à l'avant pour connecter les câbles depuis l’équipement jusqu’à l’appareil à tester.

Cadre enjoliveur      Équerres de réduction 

Avant et arrière : portes avec ou sans serrure

En fonction de vos besoins en matière de sécurité, notre portefeuille comprend une grande variété de portes et d’options de verrouillage pour répondre à vos besoins spécifiques : de la simple serrure avec clé aux unités intelligentes avec badges et aux systèmes d’alarme.  

Sélection de serrures Sélection de portes

Plaque de base

Pour faciliter la gestion de l’entrée des câbles par le bas, les tôles plancher sont généralement configurées avec une ouverture arrière et une plaque avec joints balais.

Sélection des tôles plancher 

 

Accessoires pour racks

Alimentation et sécurité

PDU avec interrupteur d’arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation

Les systèmes de test sont souvent constitués de nombreux composants internes hétérogènes qui nécessitent différentes intensités et puissances. Ils peuvent également être déployés dans différentes régions avec d'autres tensions d’alimentation. C’est pourquoi il est essentiel de choisir les bonnes solutions pour la gestion de l’alimentation et de la sécurité. Les unités de distribution d’alimentation nVent SCHROFF peuvent être configurées et adaptées de manière à répondre à toutes ces exigences.

Unité de distribution d’alimentation avec arrêt d’urgence Approbation CE.

Afficher les produits

Configurer

 

Unité de distribution d’alimentation sans arrêt d’urgence

Unité rackable 19" ou unité de distribution d’alimentation standard avec option de contrôle à distance intelligent. Approbation CE et UL.

Afficher les produits

 

 

Configuration des systèmes

PXIe, PXI express

Les systèmes PXI et PXIe sont composés de trois principaux éléments : un châssis avec carte fond de panier, un contrôleur et des modules. Le châssis PXIe est une structure mécanique robuste qui possède une fonction de synchronisation intégrée utilisée pour acheminer les horloges de synchronisation et les déclencheurs en interne. De nombreux fournisseurs mettent l’accent sur le développement de modules plug & play pour le châssis et le contrôleur PXIe. Tous ces composants sont modulaires et échangeables.

Si vous élaborez vos propres cartes de mesure basées sur PXI Express, l'offre nVent SCHROFF comprend le châssis PXIe, la carte fond de panier, l’alimentation et, en option le contrôleur PXIe pour votre application.

Parcourir les châssis PXI Express

Configuration des châssis

Bacs à cartes et châssis destinés à stocker vos cartes de mesure

bacs à cartes, châssis, équipement de test

Le châssis nVent SCHROFF MultipacPRO est conçu pour un montage vertical des équipements. Ce châssis robuste est disponible à partir d’une pièce, avec des options de modifications simples et avantageuses.

Download Catalog   View products

 

Le bac à cartes nVent SCHROFF EuropacPRO est conçu pour un montage horizontal des équipements. Généralement utilisé pour les modules de mesure interchangeables, le bac à cartes est un châssis simple à monter, disponible dans une grande variété de dimensions et de modifications, qui peut également être utilisé comme tiroir de stockage.

Download catalog   View products

Faces avant et casettes pour cartes électroniques

faces avant, coffrets de table, équipement de test

Pour protéger la carte de mesure, intégrer les unités enfichables par l’avant.

Parcourir les produits

 

 

Pour protéger la carte du contrôleur, qui exige généralement une protection CEM avancée, intégrez-la dans une cassette.

Parcourir les produits

 

Liste prédéfinie des articles

Télécharger la checkliste de configuration des racks

download-rack-configuration-checklist.png image

Ce document présente un exemple détaillé de configuration d’un rack pour un système de test de batteries pour véhicules électriques. Ce concept vise à proposer une solution générale pour le système de test et constitue une base pour les configurations spécifiques à une application. Les compétences et les plate-formes de produits nVent SCHROFF permettent de nombreuses modifications. En règle générale, le rack servira à héberger plusieurs modules de test, ainsi que le module d’entrée d’alimentation et l’unité de distribution de l’alimentation.

Exigences générales :

  • Hauteur 1 900 mm (hauteur utile 40 U), largeur 600 mm, profondeur 800 mm
  • Racks montés sur roulettes ESD
  • Partie avant avec supports de 19"
  • Arrière avec porte réduite et panneau d’entrée d’air
  • Entrée de câbles depuis le haut et/ou l’arrière
  • Charge statique maximale d’environ 435 kg
  • Conception conforme aux spécifications ESD

Télécharger la checkliste complète

Architecture flexible pour accélérer les développements

En questionnant nos clients sur les points qu’ils apprécient chez nous, la majorité évoque la flexibilité de nos solutions et l’expertise de notre équipe. Nous espérons pouvoir collaborer avec vous et vous aider à tirer le maximum de notre plate-forme modulaire pour obtenir les solutions robustes dont vous avez besoin, rapidement et à moindre coût.

Galerie d’images : Exemple de configurations de racks

Baie Varistar modifiée, 800 mm de large avec cadre enjoliveur

© ETAS GmbH

 

Personnalisez la baie Varistar pour y héberger les équipements de test de 19'' et des composants d'autres tailles que 19''. 

Baie Novastar modifiée, avec porte avant personnalisée.

© IES Synergy

Poste de test entièrement équipé avec une baie Novastar standard.

© Konrad

ÉTUDE DE CAS

rack de test, baies électroniques

Solution de rack Varistar personnalisée pour test et mesure du véhicule

En collaboration avec un constructeur américain de véhicules et de produits d’énergie propre nous avons développé diverses options de baie avec un ensemble d’accessoires personnalisé pour faciliter la commande.

Exigence

Le client dans cette étude de cas est un constructeur américain de véhicules et de produits d'énergie propre basé en Californie. Ce client s’est adressé à nVent SCHROFF avec le besoin d’une protection traditionnelle pour les dispositifs montés ou non dans une baie pour la charge, la décharge et la mesure des performances thermiques de leurs batteries.

Enjeu

Ce client devait être en mesure de protéger à la fois les appareils montés dans une baie et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la combinaison des deux. Il voulait avoir la possibilité de décider, baie par baie, des options personnalisées dont il avait besoin pour ses équipements d'essai..

EN SAVOIR PLUS

Webinaire : Comment élaborer votre prochain système de test pour batteries / véhicules électriques ?

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ?

Nous vous invitons à nous contacter pour concrétiser vos projets.

Nos sites de ventes

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur pour trouver rapidement votre interlocuteur commercial nVent SCHROFF proche de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web