Protégez votre équipement informatique où qu’il soit
L’émergence rapide du Big Data, de la 5G, de l’Industrie 4.0 et les déploiements de l’IdO nécessitent également la protection des applications informatiques de pointe, telles que le sans fil à haut débit, les véhicules autonomes, l’automatisation industrielle, les transports et les systèmes de sécurité. Ces systèmes complexes sont alimentés par des équipements électroniques plus petits et plus puissants qui nécessitent un refroidissement efficace pour assurer des performances de fonctionnement et une disponibilité optimales.
Decrease latency times and decentralize computing power
Maintaining high availability (uptime) at minimal operational costs remains a major challenge in today’s data centers and networks. A significant portion of budgets includes energy consumption for IT equipment and server cooling. nVent offers a comprehensive range of standard and customized air, indirect, and direct water cooling solutions. Notre gamme de produits vous permet de relever ces défis et de protéger vos ressources informatiques, qu’il s’agisse de petites installations d’Edge Computing, d’environnements difficiles ou de grands datacenters.
Varistar CP LHX+
- Stricte séparation de l’air froid et chaud évacué – sans recirculation
- Cooling is close to equipment; quick regulation of water and air volume flow
- Solutions intégrées au rack pour une réduction du niveau acoustique ; des solutions avec blindage EMC sont également disponibles
- Flexible rack configurations to meet diverse packing densities and redundancy requirements
Baies d’extérieur
- Designed to protect your electronic equipment from rain, snow, dust, and vandalism, Schroff outdoor cabinets are available in single-wall, double-wall, and modular aluminum construction
- Other customizable options are available including IP55 protection, EMC shielding, seismic resistance, along with a range of cooling management choices
- With durable UV resistant powder coating for superior corrosion resistance, these high-quality outdoor cabinets are built to last
Baies Varistar CP Serveur et Réseau
- 1,600 kg static load
- 1,000 kg dynamic load with integrated castors
- Prepared for secure access control options
- Unique meander type profile for maximum fixing flexibility
- One tool required as all screws TORX 30
- Pre-configured cabinets with short lead time and starting point for individual configurations and modifications
Unités intelligentes de distribution d’alimentation RackPower
- PDU avec écran d’affichage tactile 2,8" et connexion réseau IP
- All necessary data with a metering accuracy within +/-1%
- Current (AMP), voltage (Volt), power (kW), energy consumption (kWh) and power factor of the entire PDU
- Contôleur du PDU remplaçable à chaud
- Versions monophasées et triphasées
Passerelle de gestion Guardian
- Compact design, fits anywhere in a rack
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
- Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)