Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

COFFRETS VARISTAR CP ROBUSTES ET MILITAIRES

Connectez et protégez les composants électroniques haute performance sensibles dans les environnements les plus extrêmes

En savoir plus

Baies électroniques et de contrôle

Protégez et optimisez votre équipement

Faites passer vos projets d’ingénierie au niveau supérieur avec les robustes baies électroniques nVent SCHROFF indoor et outdoor. 

Conçues pour offrir polyvalence, durabilité et simplicité d’utilisation, nos armoires offrent une protection et des performances hors pair à vos composants électroniques, et viennent plus que jamais simplifier votre installation. 

Notre processus simplifié vous offre une large gamme d’options standard facilement configurables en ligne ; vous pouvez ainsi trouver rapidement et aisément ce que vous recherchez.

 

 

 

 

Lire

Une conception robuste pour chaque environnement

Nos armoires sont conçues pour l’utilisation indoor et outdoor, et offrent une excellente protection contre l’humidité, la poussière et les changements de température.

Systèmes modulaires souples

Qu’il s’agisse d’organiser vos composants ou d’étendre votre installation, nos armoires offrent toute la souplesse requise par les ingénieurs mécaniques.

Une gestion thermique de qualité supérieure

Évitez la surchauffe et assurez des performances optimales avec nos solutions avancées de gestion thermique

Certifications de l’industrie

Certifications de l’industrie pour l’assurance qualité

Certifications de sécurité et de performance, y compris la conformité UL, IEC et RoHS.




Gammes de produits d’armoire

Indoor Steel Cabinets

Armoires indoor en acier

Pour les applications robustes et haute densité. 

Avantages principaux 

  • Systèmes de gestion thermique avancée
  • Configurations souples d’étagères modulaires pour différents équipements

 Spécifications principales 

  • Protection contre la poussière et l’eau (de IP20 à IP55)
  • Options de refroidissement par ventilateurs jusqu’aux refroidisseurs air-eau 40 kW
  • Résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes 
  • Blindage leader de l’industrie contre les interférences des radiofréquences/électromagnétiques (RFI/IEM)

    Parcourir les produits  Configurer

Armoires indoor en aluminium

Armoires indoor en aluminium

Pour les applications de laboratoire et de test et mesures. 

Avantages principaux 

  • Une conception peu encombrante pour un maximum d’efficacité
  • Robuste et légère pour une excellente mobilité
  • Combine fonctionnalité et aspect esthétique 

Spécifications principales 

  • Cadre 19" doté d’éléments d’habillage positionnés en interne
  • Montants apparents avec rainure en T pour monter les accessoires sur le bâti
  • Grande variété de roulettes disponibles

Parcourir les produits  Configurer

Baie outdoor

Baie outdoor

Pour les applications outdoor des secteurs des télécommunications, de l’industrie, ainsi que des réseaux ferroviaires et du stockage de l’énergie.  

Avantages principaux

  • Protège les équipements sensibles de la poussière, de l’humidité et des températures extrêmes.
  • Offre une grande souplesse en termes de conception et de configuration, pour une intégration fluide.

Spécifications principales

  • Construction à double paroi : Améliore l’intégrité structurelle et offre une excellente isolation contre les fluctuations de température. 
  • Construction à paroi simple : Idéale pour les applications légères, installation aisée.

     

Parcourir les produits  Configurer

SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2

Armoires à montage mural

Pour les applications indoor ou outdoor. Utilisées dans les environnements ferroviaires, de télécommunications ou industriels de toutes sortes. 

Avantages principaux

  • Adaptables à différents besoins d’installation, pour plus de souplesse.
  • Conçues pour durer outdoor, afin de garantir des performances durables.
  • Dimensions et capacités d’intégration standard.

Spécifications principales

  • La construction durable est en acier inoxydable AISI 304L
  • La protection IP66 offre une excellente résistance à la poussière et à l’eau, et est conforme aux normes NEMA et IK10.

     

Parcourir les produits 

 

Novastar Indoor

Varistar CP indoor

Double paroi outdoor

Paroi simple outdoor

Montage mural

Applications

Bureau/Laboratoire

Bureau/Laboratoire/Industriel/Robuste

Industriel/Robuste/Outdoor

Industriel/Robuste/Outdoor

Industriel/Robuste/Outdoor

Niveau de personnalisation

Faible - Moyen

Élevé

Élevé

Faible - Moyen

Élevé

Spécifications principales

Construction en aluminium moulé/extrudé

CRS - Construction soudée

CRS - Construction soudée

CRS - Construction soudée

CRS - Construction soudée

Capacité de charge maximum

Jusqu’à 880 lb / 400 kg

Jusqu’à 3 520 lb / 1 600 kg

Jusqu’à 880 lb / 400 kg

Jusqu’à 880 lb / 400 kg

Jusqu’à 880 lb / 400 kg

Option CEM

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Mik-Spec

Non

Oui

Non

Non

Non

Séisme // GR-63-CORE Zone 4

Non

Oui

Oui

Non

Non

 

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit

Voir le produit




Informations et ressources

Armoire outdoor pour infrastructure télécom stratégique

Armoire de refroidissement air/liquide

Plate-forme modulaire Varistar CP

Armoire Varistar CP MiL




Nos articles en action

Lire

Lire

Lire

Lire

Lire

Lire

Contact

Vous ne savez pas par où commencer ? Pour toute question relative à la conception, aux produits ou aux services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web