Dispositif de maintien des cartes et extracteurs
Solutions éprouvées pour le maintien et l’extraction des cartes
Depuis plus de 40 ans, les gammes de produits Calmark et Birtcher de nVent SCHROFF sont leaders de l’industrie en matière de maintien et d’extraction des cartes, reconnues par les principales entreprises mondiales des secteurs militaire et aéronautique comme fournisseur de solutions haute performance renforcées, testées et éprouvées. Fabriquées dans une installation conforme AS9110D, pour assurer une qualité de niveau MIL.
Conseils d’experts
Nos ingénieurs expérimentés proposent des consultations personnalisées pour vous fournir les solutions les plus adaptées à vos besoins spécifiques.
Intégration fluide
Nos produits sont conçus pour être compatibles avec vos systèmes existants, pour une installation et des mises à niveau sans effort.
Prototypes novateurs
Grâce à l’accès à des modèles CAO et des prototypes imprimés en 3D, vous pouvez visualiser et affiner vos composants avant la production.
Assurance qualité
Avec une fabrication dans une installation conforme AS9100D, notre engagement qualité permet d’assurer qualité et performances dans les applications stratégiques.
Gammes de produits
Glissières Card-Lok et Wedge-Lok
Avantages principaux
- Conceptions pour maintenance de deuxième niveau, y compris les Card-Loks avec rétractation positive, limitation du couple de serrage et sans outil
- Conceptions innovantes avec force de serrage et résistance thermique élevées pour une performance optimale
- COTS standard ou produits modifiés pour répondre aux exigences d’application
Spécifications principales
- Conceptions avec arbre, sans arbre, en dents de scie
- Finitions avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique
Dispositifs d’insertion/extraction, leviers et éjecteurs
Avantages principaux
- Conceptions pour garantir une extraction sécurisée des cartes pour des applications durcies
- Solution de compensation de tolérance pour atténuer les problèmes de tolérance des cartes et répondre aux exigences de maintenance de second niveau
Spécifications principales
- Aluminium et nylon
- Conforme aux normes MIL, y compris VITA 48.4 et 48.2
PCB Tainers, dispositifs de maintien et guides-cartes
Avantages principaux
- Offre économique pour maintenir les circuits imprimés dans les applications en tôle
- Pour les applications à faibles chocs et vibrations
- Les glissières métalliques fournissent une pression positive pour maintenir et/ou mettre à la masse le circuit imprimé
Spécifications principales
- Conçu pour les applications à plaque froide ou en tôle
- Guide-cartes en nylon disponibles pour les applications nécessitant une résistance aux alcalins, acides faibles ou solvants
Modules CCA (Conduction Cooled Assemblies)
Avantages principaux
- Modules CCA conforme VITA avec refroidissement haute performance pour les environnements sévères
- Gérer tous les composants sous une seule UGS
- Modèles CAO téléchargeables compatibles VITA disponibles
- Pré-montage et accessoirisation possibles
Spécifications principales
- Cadres de conduction disponibles en 3U et 6U
- Disponible en anodisé noir, film chimique ou habillage nickel chimique pour une excellente résistance à la corrosion
- Aluminium 6061-T651 pour une conductivité thermique élevée et un support léger
Maintien des modules CCA (Conduction Cooled Assemblies)
Avantages principaux
- Pour les modules refroidis par conduction utilisés dans les systèmes militaires et renforcés qui n’utilisent pas les systèmes de face avant
- Sécuriser les modules CCA (Conduction Cooled Assemblies) et éviter les dommages sur la carte fond de panier dus à l’insertion dans un mauvais slot
Spécifications principales
- Conforme à la norme ANSI VITA 1.6
- 6 configurations de détrompage par jeu
- 36 configurations dans une application 6U refroidie par conduction
- Jusqu’à 1 296 combinaisons de détrompage dans une application 6U sans refroidissement par conduction
- Équerre en aluminium à pellicule chimique dorée ou transparente