Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Bac à cartes CEM avancé

AUGMENTER LE BLINDAGE EMI JUSQU’À 160 % AVEC LA CONCEPTION DE BAC À CARTES CYBERSÉCURISÉE

Renforcez la résilience électromagnétique de vos systèmes ferroviaires pour assurer la continuité opérationnelle

EMI-environment-2mb.gif

Dans l’environnement ferroviaire en constante évolution d’aujourd’hui, intégrant des technologies de prochaine génération telles que CBTC, 5G et les systèmes d’IA, les demandes de protection efficace contre les interférences électromagnétiques (IEM) sont plus complexes que jamais. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins actuels, mais aussi de se préparer à relever les défis technologiques de demain. Notre solution de protection CEM relève ce défi de manière proactive, grâce à un design de châssis avancé qui améliore jusqu'à 160 % à 40 GHz le blindage contre les interférences électromagnétiques (IEM).

Consultez le rapport du test ici

 

Inscrivez-vous pour télécharger notre livre blanc

 

Conformité aux normes ferroviaires les plus récentes

Les solutions nVent SCHROFF sont conçues pour répondre aux exigences de robustesse et de performance supérieure. Notre gamme a été mise à jour pour satisfaire aux tests les plus stricts, conformément aux normes et régulations ferroviaires européennes. La sécurité est notre priorité, et cet engagement se reflète dans notre révision récente de la gamme plastique pour les infrastructures ferroviaires, désormais anti-incendie et conforme aux exigences EN45545 en plus de RoHS et Reach, et d'être sans halogènes.

 

Dans le cadre de notre engagement envers l’excellence, le bac à cartes CEM a subi des tests rigoureux de chocs et vibrations, ainsi que des tests de résistance aux intempéries, afin de garantir sa résilience dans les conditions les plus extrêmes. Le design de la solution nVent s’aligne parfaitement sur les références essentielles :

Lire

EMC testing image.jpeg

Certification EN 61000-5-7 (40 GHz), garantissant la protection contre les perturbations électromagnétiques

Certification EN 50155 catégorie 1, classe B pour la résistance embarquée aux chocs et vibrations

Test de résistance aux intempéries

Certifications EN 50155 et EN60068-2, à la suite de tests complets de résistance aux intempéries et au brouillard salin

Test de résistance aux intempéries

Certification EN45545, garantissant la conformité aux exigences de faible fumée et zéro halogène

Une protection avancée pour des performances exceptionnelles

Tout en renforçant le blindage EMI, la nouvelle conception préserve l'efficacité du refroidissement. Cela permet de garantir qu'en bénéficiant de la protection IEM, vous n'avez pas à faire de compromis sur la fiabilité du système ni à supporter des coûts opérationnels supplémentaires.

Une approche globale des défis CEM

L’approche globale adoptée par nVent SCHROFF propose une solution complète aux défis IEM auxquels vous êtes confronté aujourd’hui, tout en vous préparant à relever ceux de demain. Ce n’est pas simplement un produit, mais une stratégie prévisionnelle qui vous permet de passer en toute fluidité aux réseaux ferroviaires numérisés ultra efficaces de demain, solidement protégés contre les interférences électromagnétiques.

Découvrez l’avenir de la résilience CEM

Non seulement il améliore les capacités de blindage, mais le bac à cartes CEM avancé se distingue également par son adaptabilité pratique. Contrairement à d’autres produits nécessitant une révision complète, notre bac à cartes présente une conception unique qui permet son installation a posteriori dans des applications existantes, pour des mises à jour sur le terrain sans perturber les opérations. Vous bénéficiez ainsi de la flexibilité nécessaire pour renforcer la résilience CEM dans les systèmes nouveaux comme existants.

Optez dès aujourd'hui pour la solution de protection CEM nVent SCHROFF, assurant la résilience actuelle et la préparation pour l’avenir.  

PARCOURIR LES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET AVANTAGES

Renforcez votre résilience CEM (compatibilité électromagnétique) dans des systèmes ferroviaires en constante évolution grâce au design pérenne nVent SCHROFF.

Adaptabilité pratique

Adaptabilité pratique

Une conception unique pour l’installation a posteriori dans les applications existantes. Pas besoin de révisions complètes des systèmes, pour une réduction notable des temps d’arrêt et des perturbations opérationnelles. Permet l’exécution de mises à jour sur le terrain, pour une souplesse maximale dans les systèmes nouveaux comme existants.

Icône VaristarCP-03

Blindage IEM (interférences électromagnétiques) amélioré

La conception avancée du bac à cartes augmente le blindage EMI jusqu’à 160 % à 40 gHz et respecte la norme EN 61000-5-7. Protège les systèmes ferroviaires essentiels des interférences électromagnétiques, pour des opérations sans interruption. Protège les technologies modernes telles que CBTC, 5G et la surveillance basée sur l’IA.

11_Cooling-Icon-Red-BG

Efficacité du refroidissement préservée

  • La conception améliore non seulement le blindage IEM mais préserve aussi l’efficacité du refroidissement.
  • Maintient la fiabilité du système en évitant la surchauffe.
  • Réduit les coûts opérationnels en assurant un refroidissement efficace sans compromis.
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

Solution pérenne

  • Équipe les systèmes ferroviaires pour répondre aux défis de demain.
  • Offre une stratégie prospective pour accompagner l'évolution des technologies.
  • Assure la résilience à long terme et prépare les réseaux ferroviaires à l’efficacité des infrastructures numérisées de demain.
01_Circuit-Icon-Red-BG

Approche globale

  • Offre une solution complète protégeant contre les chocs et vibrations et répond aux exigences matérielles modernes conformes aux normes essentielles telles que EN45545, EN50155 et EN 60068-2.
  • État « System ready » : peut être combiné avec la carte fond de panier cPCI Serial, une alimentation et un refroidissement pour une solution de châssis prête pour les applications IA telles que la surveillance.
  • S’aligne sur une vision stratégique de l’avenir des opérations ferroviaires.
nVent-SE-Icon-red2

Résilience et protection

  • Nos solutions renforcent la résilience des systèmes essentiels en les protégeant des perturbations naturelles et humaines.
     

Durée de vie et facilité d’entretien :

  • Nos solutions prolongent la durée de vie des systèmes de nos clients en réduisant le gaspillage et en diminuant les coûts.

 

OFFRES DE PRODUITS

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO pour habiller une ou plusieurs cartes, avec ou sans blindage IEM :

  • Protection mécanique et RF supplémentaire avec les cassettes nVent SCHROFF
  • Nouvelle version vissable offrant une stabilité accrue pour les applications avec chocs et vibrations (S&V), ainsi qu’une meilleure intégration et maintenance
20230807_161525.png

Donnez une apparence unique à votre produit avec les NOUVELLES options d’impression numérique :

  • Des couleurs vives et opaques pour une excellente impression haute résolution
  • Permet une impression de surface complète, sur fond blanc facultatif pour des couleurs plus vives
  • Séchage de l’encre respectueux de l’environnement grâce aux rayons UV
Image de compilation de test d’impression UV de faces avant

Avec les nouvelles options d’impression numérique UV, les clients peuvent dire adieu aux étiquettes autocollantes, tout en bénéficiant d’une production simplifiée et d’un étiquetage résistant.

  • Liens Greenguard Gold (UL 2818) certifiés répondant aux normes strictes sur les faibles émissions chimiques et n’affectant donc pas la qualité de l’air en intérieur
  • Résistance aux rayures et à l’effacement par solvants ou alcool
  • Résistance à la sueur des mains et à la crème
  • Tests de résistance aux embruns et aux intempéries

FAQ

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ?

Nous vous invitons à nous contacter pour concrétiser vos projets.

Nos sites de ventes

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur pour trouver rapidement votre interlocuteur commercial nVent SCHROFF proche de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web