FIABILITÉ DES RÉSEAUX D’ACCÈS
Que le réseau d’accès soit exclusivement FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné) ou basé sur une technologie mixte de fibre optique/cuivre, fibre jusqu’au trottoir (fiber-to-the-curb, FTTC) ou fibre jusqu’à l’immeuble (fibre-to-the building, FTTB), les exigences de fonctionnement et de maintenance évoluent considérablement par rapport à l’accès purement numérique par boucle d'abonné. Dans le même temps, des attentes ont été définies pour réduire l'effort de maintenance, en particulier sur le réseau fibre optique, car il est considéré comme plus fiable que le cuivre.
- Réseau mobile – 4G/5G
- Réseau fixe - FTTx
- Réseau local sans fil (WLAN)
- Systèmes d’antennes distribuées (DAS)
- Solutions internes (IBS)
- Réseau de transport
GAMME DE PRODUITS
Plates-formes de produits avancées pour toutes les parties du réseau.
Notre large gamme de produits standardisés est une base idéale pour la réalisation de modifications et la conception de solutions sur mesure qui peuvent être obtenues rapidement et à coûts maîtrisés. Nos produits sont conformes aux directives CEM et basse tension de l’UE et aux directives RoHS ; beaucoup sont aussi conformes aux normes UL, MIL, NEBS, Bellcore et Telcordia. Cela induit une réduction importante de vos coûts pour la conception, la vérification et les tests. Résultat : votre délai de mise sur le marché est considérablement plus rapide et moins onéreux.
- Le réseau d’accès est le réseau ou la partie d’un réseau de télécommunications qui permet à l’utilisateur d’accéder au service de télécommunications.
- Un réseau d’accès achemine des signaux vers tous les routeurs d’un réseau, y compris les routeurs périphériques. Les routeurs périphériques, parfois également appelés systèmes terminaux, sont des ordinateurs ou des serveurs qui permettent la communication réseau. Le réseau d’accès est le terme utilisé pour décrire un réseau qui connecte chaque routeur ou serveur nécessitant un accès à Internet. En revanche, le terme réseau principal est généralement utilisé pour décrire l’ordinateur central d’un réseau, tel que le matériel qui comprend le hub principal d’un fournisseur de services Internet.
- Les réseaux d’accès, lorsqu’ils correspondent à la connectivité Internet, sont légèrement différents des réseaux d’accès radio. Les réseaux d’accès radio sont constitués de radios et d’antennes, de nœuds (ou cellules) et de câbles en cuivre ou en fibre optique. Le concept est similaire, mais les réseaux d’accès radio sont utilisés pour les communications et les appareils cellulaires.
Baies électroniques d’extérieur
- Baies en aluminium avec pièces d'habillage extérieures en acier (autre matériau sur demande)
- Certifié pour les chemins de fer et les télécommunications
- Gestion thermique innovante
- IP55, anti-vandalisme (RC2), à l’épreuve du feu, des chocs et des vibrations
- Résistant aux tremblements de terre et aux ouragans
Bacs à cartes 19" et châssis 19"
Les bacs à cartes et châssis rackables 19” nVent SCHROFF offrent une plate-forme flexible pour les applications militaires, de télécommunications, de transport ainsi que de tests et mesures. Grâce à une large gamme de produits standard basée sur une plate-forme modulaire, les bacs à cartes et châssis rackables 19’’ offrent une grande flexibilité de conception pour répondre aux exigences des applications telles que la tenue aux chocs et aux vibrations ou le blindage CEM.