Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
installation d’additifs

Installation et laboratoires d’additifs de classe mondiale

Installation et laboratoires d’additifs de classe mondiale

Enjeu

Conception d’un système de gestion thermique pour un système de tuyauterie unique qui s’étend sur plus de 30 km dans un environnement à température élevée. De plus, le processus spécifiquement utilisé pour transférer les additifs de lubrifiants nécessite un contrôle avancé du maintien de la température.

Solution

nVent RAYCHEM a fourni un système sur mesure de gestion thermique pour le maintien de la température. Il se composait de câbles chauffants autorégulants et de systèmes avancés de régulation, de surveillance et de distribution d’énergie. Grâce à un contrôle centralisé, l’installation a pu surveiller et maintenir la température dans l’ensemble du système, afin de pouvoir effectuer immédiatement tout ajustement nécessaire.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink