Protection contre la légionellose et intégration transparente des BMS (systèmes de gestion d’immeuble)
Protection contre la légionellose et intégration transparente des BMS (systèmes de gestion d’immeuble)
Girvan Community Hospital
Girvan, Écosse, Royaume-Uni
Enjeu
Nécessitait un système de distribution d’eau chaude non seulement très économe en énergie, mais également facile à installer et à équilibrer. Le système devait également être en mesure de surmonter les problèmes potentiels posés par la légionellose et être compatible avec le système de gestion d’immeuble global (BMS). Le temps était aussi un facteur critique pour le projet, qui devait être exécuté en un temps record, une année en tout et pour tout, entre la phase de conception et la mise en service finale.
Solution :
Capable de maintenir des températures d’eau à un standard de 55 °C, le système a également fourni la capacité d’augmenter périodiquement les températures à 65 °C, pendant les cycles de prévention de la légionellose. Les réductions globales des coûts de capital, de fonctionnement et de maintenance ont fourni des avantages à long terme. L’hôpital a reçu le prix de la meilleure conception durable pour les Building Better Healthcare Awards et le Health Facilities Scotland Award for Energy and Environment de 2010.