XTV Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant autorégulant XTV
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM XTV assurent la mise hors gel des conduits et des cuves qui nécessitent un nettoyage à la vapeur et le maintien de la température de process, jusqu’à 250 °F/121 °C. Ils résistent à une exposition intermittente pouvant atteindre 482 °F/250 °C. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Conception simplifiée dans les zones à risque d’explosion : T2 et T3-T6 d’après une approche système
- Circuits plus longs grâce à l’utilisation de conducteurs d’une section plus grande
- Installation rapide : se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 121 °C |
Tension d’alimentation | 200 - 277 V |
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage | 250 °F |
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension | 250 °C |
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension | 482 °F |
Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente | 1000 h |
Type de chemin de terre | Tresse |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau de gaine extérieure | Polymère fluoré haute température |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.