XL-Trace Pre-Terminated, Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Cable Kit
XL-Trace préconnecté, Kit de câble autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée
Les kits nVent RAYCHEM comprennent un câble chauffant autorégulant 10XL2-ZH doté d’un câble de sortie froide de 4 m sans halogène, à faible dégagement de fumée préinstallé, d’une jonction entre la sortie froide et le câble chauffant, et d’un embout d’étanchéité. Les kits sont disponibles dans des longueurs fixes comprises entre 3 et 30 m. Ils sont sertis et testés électriquement en usine.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Sécurité inégalée, construction sans halogène, à faible dégagement de fumée : jusqu'à 90 % d’émissions de fumée en moins et des propriétés auto-extinction améliorées
- Rendement énergétique : câble autorégulant, économies importantes si utilisé avec une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC), aucune surchauffe du câble possible
- Kits pré-connectés et faciles à installer
- Sans halogène : IEC60754-1 testés et déclarés conformes
- Propriétés d’auto-extinction améliorées dans le cadre des essais d’inflammabilité conformément à la norme IEC62395
Les caractéristiques techniques
Hauteur nominale | 0,27 po |
Largeur nominale | 0,54 po |
Longueur de sortie froide | 4 m |
Hauteur nominale | 6,8 mm |
Puissance nominale à 5 °C, 230 V | 10 W/m |
Longueur de sortie froide | 13 ft |
Largeur nominale | 13,8 mm |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 65 °C |
Température d’exposition continue max., Démarrage | 150 °F |
Tension d’alimentation | 220 - 240 V |
Température d’installation min. | -40 °C |
Température d’installation min. | -40 °F |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau de gaine extérieure | Sans halogène, à faible dégagement de fumée |
Couleur | Prune |
Technologie de câble chauffant | Autorégulant |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.