TTSIM-1A Sensor Interface Module
Module d’interface de sondes TTSIM-1A
Le module d’interface de sonde nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A permet de surveiller jusqu’à 150 m (500 pieds) de câble de sonde. La signalisation d’alarme de fuite est effectuée par le biais de voyants DEL, de relais à contact sec et de données série vers un PLC ou un système hôte en utilisant des protocoles standard. Il peut être utilisé comme unité d’alarme de détection de fuite autonome ou dans des réseaux équipés de modules TTSIM, TT-NRM, TTDM-128 ou TT-TS12. Disponible en 24, 120 ou 230 V c.a. 50/60 Hz ou 12 ou 24 V c.c.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation, configuration et fonctionnement faciles (monté sur rail DIN)
- Boîtiers disponibles pour les installations intérieures ou extérieures autonomes
- Les voyants DEL indiquent l’état de l’alimentation, de la fuite, du problème de câble et de la communication
- Contacts secs pour signaler l’alarme
- Communications série RS-485 à paire torsadée simple jusqu’à 1200 m (4000 pi) avec sélection automatique des protocoles (MODBUS, Opto 22 et Metasys)
Les caractéristiques techniques
Profondeur | 2,28 po |
Largeur | 2,76 po |
Hauteur | 3,39 po |
Température de fonctionnement | 32 – 122 °F |
Profondeur | 58 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 86 mm |
Température de fonctionnement | 0 - 50 °C |
Contacts de relais | SPDT, À partir de C |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.