TTC-1 Alarm Module
Module d’alarme TTC-1
Le module nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 est conçu pour être utilisé avec n’importe quel câble de détection TraceTek, de 76 m (250 pi) maximum ; la détection de fuite est indiquée par un voyant DEL rouge et les contacts de relais. Il est idéalement adapté aux systèmes de surveillance centralisés des grandes installations. Les applications types incluent la surveillance des fuites des pièces individuelles de l’équipement, telles que les unités de manutention d’air, les machines à refroidissement par eau, les cuves simples, les pompes, les puisards ou d’autres zones où une seule longueur du câble de détection TraceTek est utilisée.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Module d’alarme simple sans affichage d’emplacement de la fuite, option à faible coût
- Facile à installer et à utiliser, indication de détection de fuite par voyant DEL rouge et contacts de relais
- Trois jeux de contacts de relais, pour le déclenchement d’alarme à distance et le contrôle de l’équipement
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.