TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular
Câble de détection de liquides conducteurs TT3000, Modulaire
Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TT3000–XX-MC fait partie d’une gamme de câbles de détection de fuite modulaires à longueur fixe avec connecteurs métalliques, utilisés pour détecter les déversements et les fuites de liquides conducteurs, y compris les eaux usées, les acides, les bases et les flux de déchets dangereux. Installé avec un module d’alarme et de localisation, le câble détecte les fuites de solution aqueuse, déclenche une alarme et identifie l’emplacement. Le câble est conçu pour diverses applications, y compris les sols, les sols existants, les emplacements d’équipements, les tuyauteries, les cuves de stockage et les tranchées.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Technologie de pointe : construction en polymère conducteur et polymère fluoré, mécaniquement solide et résistant aux produits chimiques
- Installation simple et rapide : petit, léger et flexible
- Conception simple
- Détection et localisation des fuites réparties sur une large zone
- Fiable et durable : Garantie produit de 5 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,236 po |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Température maxi de service | 85 °C |
Température maxi de service | 185 °F |
Détection | Liquides conducteurs et produits chimiques aqueux |
Méthode de détection | Technologie des polymères conducteurs Raychem |
Modèle | Câble de détection |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.