TT1100-OHP Water Sensing Cable for Suspended Piping, Modular
Câble de détection d’eau TT1100-OHP pour tuyauterie suspendue, Modulaire
Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TT1100-XX-OHP est un câble de détection de fuites d’eau de longueur fixe qui se pose sur le fond des tuyauteries suspendues ou montées en rack. La couche extérieure du câble de sonde est prévue comme une couche absorbante permettant de drainer les plus petites fuites afin de garantir la détection précise de la fuite. Le câble TT1100-OHP s’avère également très utile dans les endroits sales où la contamination peut causer des problèmes.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Technologie de pointe : tresse de fibre synthétique, conçue pour évacuer l’eau le long du câble, même lorsque la fuite d’eau s’écoule d’un seul orifice ou d’une seule fissure
- Installation simple et rapide : fixation directe sur le tuyau, plus besoin de bacs d’égouttage
- Conception simple : séchage rapide, de sorte qu’une fois la fuite localisée et réparée, le câble soit prêt à être réutilisé
- Détection et localisation des fuites réparties sur une large zone
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,323 po |
Diamètre extérieur | 8,2 mm |
Température maxi de service | 80 °C |
Température maxi de service | 176 °F |
Méthode de détection | Technologie des polymères conducteurs Raychem |
Modèle | Câble de détection |
Détection | Raccordement |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.