TT1000 Water Sensing Cable, Modular
Câble de détection de fuites d’eau TT1000, Modulaire
Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-XX–PC fait partie d’une gamme de câbles de détection d’eau de longueur fixe avec connecteurs en plastique installés en usine. Principalement utilisé dans les applications de bâtiment commercial, il est généralement destiné à la détection des fuites sous des sols surélevés, dans des salles de machines et surfaces planes similaires. Il détecte la présence d’eau à n’importe quel endroit sur toute sa longueur. Installé avec un module d’alarme et de localisation, le câble détecte les fuites d’eau, déclenche une alarme et identifie l’emplacement.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Technologie de pointe : polymère conducteur robuste et conception en polymère fluoré, résistant à la corrosion et à l’abrasion
- Installation simple et rapide : petit, léger et flexible
- Conception facile, séchage rapide et réutilisable
- Détection et localisation des fuites réparties sur une large zone
- Fiabilité et durabilité, 10 an(s) de garantie disponible
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,236 po |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Température maxi de service | 75 °C |
Température maxi de service | 167 °F |
Méthode de détection | Technologie des polymères conducteurs Raychem |
Détection | Raccordement |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.