Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000160

Thermostat de régulation en surface AT-TS

Les thermostats de sondage de ligne ou de détection de température ambiante électronique nVent RAYCHEM AT-TS sont conçus pour les câbles chauffants autorégulants utilisés dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Profondeur 2,16 po
Hauteur 4,72 po
Largeur 4,8 po
Profondeur 55 mm
Hauteur 120 mm
Largeur 122 mm
Classe d’étanchéité IP IP65
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink