Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000071

Câble de chauffage par le sol autorégulant T2Red avec système de débobinage

Le modèle nVent RAYCHEM T2Red est un câble de chauffage par le sol autorégulant pour les nouvelles constructions et les rénovations. Il peut être appliqué sous n’importe quel type de surface sans risque de surchauffe. Idéal pour le carrelage ou la pierre naturelle, également pour les sols sensibles à la température comme le bois et le stratifié. Les packs T2Red incluent le thermostat à écran tactile SENZ WIFI élégant et facile d’utilisation, ainsi que tous les accessoires nécessaires à l’installation du système de chauffage par le sol (manuels d’installation, fiche de mise en service, bâtons de colle, tube de sonde et sonde de sol).

En savoir plus Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Température d’installation min. 5 °C
Puissance de sortie 5 – 15 W/m
Hauteur nominale 5,8 mm
Largeur nominale 8,5 mm
Poids nominal du câble 68 g/m
Puissance de sortie, Standard 80 – 125 W/m²
Longueur de circuit max. 100 m
Tension nominale 230 V
Type de chemin de terre Tresse
Matériau de gaine extérieure Polymère fluoré
Couleur Rouge
Technologie de câble chauffant Autorégulant
Thermostat inclus SENZ-WIFI
Disjoncteur Courbe C/10 A
Système de débobinage Oui
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink