SBS-XX-EV Armoire de commande pour dégivrage de toit et de gouttière
L’armoire de régulation nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 offre une solution intégrée pour les câbles chauffants à autorégulation nVent RAYCHEM dans les applications de dégivrage des toitures et des gouttières. Elle offre plusieurs circuits, sondes et régulateurs avec protection électrique intégrée. Cette armoire, pilotée par le régulateur intelligent nVent Raychem EMDR-10 intégré, permet d’activer uniquement le système lorsqu’il détecte une température basse et de l’humidité. Une alimentation 400 V c.a. (triphasée) est nécessaire.