Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

{{term_sku:1}}.png

Armoire de régulation SBS-FP-xx-16A pour la mise hors gel de tuyauteries

L’armoire de régulation nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16 offre une solution intégrée pour les câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM dans les applications de mise hors gel des tuyauteries. Elle dispose de plusieurs circuits, chacun doté d’une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC) et d’une protection électrique intégrée. Une alimentation 400 V c.a. (triphasée) est nécessaire.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Quantité de phase 3
Disjoncteur 16 A, Type C
Classe d’étanchéité IP IP65
Protection Disjoncteur de fuite de terre/miniature
Montage Fixation murale
Protection contre les surtensions Oui
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink