SBS Control Panel for Surface Snow Melting
Armoire de commande SBS pour le déneigement de surface
L’armoire de commande nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 offre une solution intégrée pour les câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM dans les applications de déneigement des surfaces. Elle offre plusieurs circuits, capteurs et régulateurs avec protection électrique intégrée. Cette armoire, pilotée par le régulateur intelligent nVent RAYCHEM VIA-DU-20 intégré, permet d’activer uniquement le système lorsqu’il détecte une température basse et de l’humidité. Une alimentation 400 V c.a. (triphasée) est nécessaire.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Raccordement simple et rapide de plusieurs circuits, directement en une seule armoire
- Grande capacité, avec 3 à 12 longueurs de circuit maximum reliées à l’armoire
- Système entièrement intégré : tous les raccordements et tous les dispositifs de sécurité et de protection des circuits sont intégrés à l’armoire
- Économies d’énergie : bien qu’équipés du régulateur intelligent VIA-DU-20 intégré, les circuits sont mis sous tension uniquement en cas de détection de temps froid et d’humidité
- Système fiable et complet d’un seul fabricant et spécialement conçu pour les systèmes de déneigement des surfaces
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Classe d’étanchéité IP | IP65 |
Matériau du boîtier | Acier |
Montage | Fixation murale |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.