Raystat-V5 Control Unit
Régulateur Raystat-V5
nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 est un régulateur électronique de détection de ligne ou de régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC) pour câbles chauffants autorégulants. Montable au mur à l’extérieur, il mesure la température ambiante et détermine le temps de cycle pendant lequel les câbles chauffants seront alimentés, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie très importantes.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Configuration et programmation faciles
- Régulation flexible de la température pour la détection de la température de la tuyauterie ou de la température ambiante
- Algorithme de régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC) pour des économies d’énergie accrues en mode de détection de la température ambiante
- Relais avertisseur doté d’un contact à deux directions pour signaler les problèmes d’alimentation électrique, de température ou de communication
- Surveillance de la température de la tuyauterie, avec alarme de température haute et basse
- Configurable hors site : peut être configurée avant l’installation finale
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.