Polymer Junction Box For MI Cables
Boîte d’accouplement en polymère pour câbles MI
nVent RAYCHEM JB-EX-EX-xx-EP est une gamme de boîtes d’accouplement en polymère avec plaque de mise à la terre intégrée pour une utilisation dans les zones à risque d’explosion avec câbles chauffants à isolant minéral (MI). Elles sont conçues en tenant compte des contraintes d’espace pour permettre le raccordement aisé des unités de chauffage MI équipées de presse-étoupes M25 à une alimentation électrique ou à d’autres configurations telles que les tés ou les épissages. La mise à la terre est réalisée à l’aide de la plaque de mise à la terre. Disponibles en différentes tailles et nombres d’entrées pour accueillir différentes configurations et charges électriques.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide, entretien facile
- Homologuée pour les zones à risque d’explosion
- Grâce à une conception avancée, il est possible de réaliser différentes configurations avec les unités de chauffage MI.
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Montage | Montage mural/sur fixation de support |
Température ambiante | -55 à 55 °C |
Température ambiante | -67 à 131 °F |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.