MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD Sensor for Hazardous Areas
MONI-PT100-EXE-SENSOR Sonde RTD pour zones dangereuses
La sonde nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR est une sonde de température à résistance (Resistance Temperature Detector, RTD) à trois fils en platine, qui s’emploie généralement avec les systèmes de régulation et surveillance nécessitant une précision de la régulation de température dans des zones dangereuses.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide : Le presse-étoupe M20 EEx e est préinstallé
- Plage de mesures de température : -100 °C à +500 °C
- Fiabilité et longue durée de vie, 6 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Homologation
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.