Produits | 49 résultats (171 éléments)
Câble de détection de fuites d’eau TT1000, Modulaire
Une gamme de câbles de détection de fuite de carburant modulaire de longueur fixe, avec connecteurs en plastique.
Module d’interface de sondes TTSIM-1A
Un module d’interface de sonde rentable, où l’indication de détection de fuite est effectuée localement par voyant DEL, et par les contacts de relais et les données série à distance.
Module d’alarme TTC-1
Module d’alarme économique, où l’indication de détection de fuite est effectuée par voyant DEL rouge et contacts de relais.
Tableau d’alarmes TTDM-128
Une armoire de régulation système et une alarme complètes peuvent également faire office de maître pour un réseau de modules de détection de fuite à distance.
Câble de détection de liquides conducteurs TT3000, Modulaire
Une gamme de câbles de détection de fuite de liquides conducteurs et de solutions chimiques aqueuses modulaires à longueur fixe, avec connecteurs métalliques.
Module d’interface de sondes TTSIM-2
Un module d’interface de sonde avec écran à cristaux liquides, où l’indication de détection de fuite est effectuée localement par voyants DEL et 3 chiffres, et par les contacts de relais et les données série à distance.
Sonde Fast Fuel Sensor avec câble de radioguidage et connecteur métallique
Une gamme de sondes à action rapide qui répond rapidement à la présence d’hydrocarbures liquides.
Câble de détection de carburant TT5000, Modulaire
Une gamme de câbles de détection de fuite de carburant à base d’hydrocarbures liquides modulaires et de longueur fixe, avec des connecteurs métalliques.
TTA-SIM-2 Module d’alarme
Un tableau d’alarmes simplifié pour la détection de fuite sur petite surface.
Câble de détection d’eau TT1100-OHP pour tuyauterie suspendue, Modulaire
Une gamme de câbles de détection d’eau à longueur fixe destinés à être utilisés sur le côté inférieur du conduit suspendu ou monté en rack avec des connecteurs en plastique.