Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Boîtes de jonction

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
Tout réduire Tout développer
  • Marchés
  • Applications
    Afficher tout
  • Zone explosible
Filtre
Application d’un filtre :

Sous-catégories

Boîtes d’accouplement JBS, Entrée unique

Boîtes d’accouplement JBS, Entrée unique

Boîtes d’accouplement JBM, Multi-entrées

Boîtes d’accouplement JBM, Multi-entrées

Boîtes de jonction

Boîtes de jonction

Boîtes d’accouplement JBU, Modulaire

Boîtes d’accouplement JBU, Modulaire

Boîtes de raccordement JB-EX

Boîtes de raccordement JB-EX

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

Junction Box Replacement Parts

Junction Box Replacement Parts

Produits | 22 résultats (53 éléments)

A10000836.tif image

Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement

Boite de raccordement pour un seul câble chauffant. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
054363-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, Installation à froid, ATEX
075249-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, plaque de mise à la terre, installation à froid, ATEX
158251-000
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
7100-746683
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
829939-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
A10000418

Dérivation et T intégré à entrée multiple avec boîte de raccordement en polymère

Boîte d’accouplement modulaire jusqu’à trois câbles chauffants maximum. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
300273-000
Boîte de raccordement intégrée, multi entrées avec témoin lumineux vert, plaque de mise à la terre, installation à froid, ATEX
395855-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées avec témoin lumineux vert, Installation à froid, ATEX
7100-746677
Kit de raccordement électrique/jonction/dérivation avec boîte d’accouplement, 3 câbles chauffants max., Plaque de mise à la terre
831519-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées, Installation à froid, Installation à froid, ATEX
986415-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées avec plaque de mise à la terre, Installation à froid, ATEX
A10000477

Boîte de raccordement modulaire

Boîte d’accouplement modulaire pour trois câbles chauffants maximum, disponible avec voyant DEL vert lumineux. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
051976-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25, ATEX
069262-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec témoin lumineux (vert), ATEX
113974-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec témoin lumineux (vert) et plaque de mise à la terre, ATEX
243948-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec plaque de mise à la terre, ATEX
7100-746685
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec plaque de mise à la terre
A10000233

Boîte de raccordement pour zones non explosibles

La boîte de raccordement standard est un modèle thermorésistant en polycarbonate, conçu pour un usage en zones non explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
535679-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M20/M25, Non-Ex
946607-000
Boîte d’accouplement pour zones non explosibles, IP66, 4 entrées, Gris
Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

Integrated junction box for direct connection of PI heating cables (no cold lead) in hazardous area
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
P000004428
Sans titre
P000004429
Sans titre
P000004430
Sans titre
A10000021

Boîte de raccordement en polymère pour câbles PI

Gamme de boîtes d’accouplement en polymère, pour utilisation avec des câbles chauffants à isolant polymère (MI) dans les zones à risque d’explosion.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-000579
Boîte d’accouplement modulaire, 6 x M20, 1 x M32/25, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-000590
Boîte de raccordement modulaire, 3 x M20, 1 x M25, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-006384
Boîte de raccordement modulaire, 3 x M20, 1 x M25, Plaque de mise à la terre, Bornes de 10 mm², zone explosible
1244-006653
Boîte de raccordement modulaire, 6 x M20, 1 x M40, Bornes de 35 mm², Zone explosible
A10000832.tif image

Boîte d’accouplement en polymère pour câbles MI

Gamme de boîtes d’accouplement en polymère avec plaque de mise à la terre, pour utilisation avec des câbles chauffants à isolant minéral (MI) dans les zones à risque d’explosion.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-006654
Boîte d’accouplement modulaire, 6 x M25, 1 x M40, ATEX, Bornes de 35 mm²
1244-006655
Boîte d’accouplement modulaire, 3 x M32, 1 x M40, ATEX, Bornes de 35 mm²
1244-020505
Boîte de raccordement modulaire, 3 x M25, 1 x M25, Plaque de mise à la terre, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-020506
Boîte de raccordement modulaire, 6 x M25 m, 1 x M25, plaque de mise à la terre, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-020507
Boîte de raccordement modulaire, 6 x M25, 1 x M40, Plaque de mise à la terre, Bornes de 35 mm², Zone explosible
A10000804.tif image

Armoire de regroupement en polymère

Gamme d’armoires de regroupement pour zones à risque d’explosion.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-006656
Armoire de regroupement modulaire, 4 x M25, 1 x M32, Bornes de 16 mm², Haz area,
1244-006657
Armoire de regroupement modulaire, 7 x M25, 1 x M32, Bornes de 16 mm², Haz area,
A10000023

VIA-Junction Box

Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-001147
VIA-Junction box, M32
A10000555

WAGO Earth Terminal

Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
911505-000
Wago earth terminal, 10 mm², Zone explosible
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink