Application d’un filtre :
Sous-catégories

Boîtes d’accouplement JBS, Entrée unique

Boîtes d’accouplement JBM, Multi-entrées

Boîtes de jonction

Boîtes d’accouplement JBU, Modulaire

Boîtes de raccordement JB-EX
Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

Junction Box Replacement Parts
Produits | 22 résultats (53 éléments)

Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement
Boite de raccordement pour un seul câble chauffant. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
054363-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, Installation à froid, ATEX
075249-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, plaque de mise à la terre, installation à froid, ATEX
158251-000
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
7100-746683
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
829939-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique, Installation à froid, ATEX

Dérivation et T intégré à entrée multiple avec boîte de raccordement en polymère
Boîte d’accouplement modulaire jusqu’à trois câbles chauffants maximum. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
300273-000
Boîte de raccordement intégrée, multi entrées avec témoin lumineux vert, plaque de mise à la terre, installation à froid, ATEX
395855-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées avec témoin lumineux vert, Installation à froid, ATEX
7100-746677
Kit de raccordement électrique/jonction/dérivation avec boîte d’accouplement, 3 câbles chauffants max., Plaque de mise à la terre
831519-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées, Installation à froid, Installation à froid, ATEX
986415-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées avec plaque de mise à la terre, Installation à froid, ATEX

Boîte de raccordement modulaire
Boîte d’accouplement modulaire pour trois câbles chauffants maximum, disponible avec voyant DEL vert lumineux. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
051976-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25, ATEX
069262-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec témoin lumineux (vert), ATEX
113974-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec témoin lumineux (vert) et plaque de mise à la terre, ATEX
243948-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec plaque de mise à la terre, ATEX
7100-746685
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec plaque de mise à la terre

Boîte de raccordement pour zones non explosibles
La boîte de raccordement standard est un modèle thermorésistant en polycarbonate, conçu pour un usage en zones non explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
535679-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M20/M25, Non-Ex
946607-000
Boîte d’accouplement pour zones non explosibles, IP66, 4 entrées, Gris

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables
Integrated junction box for direct connection of PI heating cables (no cold lead) in hazardous area
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
P000004428
Sans titre
P000004429
Sans titre
P000004430
Sans titre

Boîte de raccordement en polymère pour câbles PI
Gamme de boîtes d’accouplement en polymère, pour utilisation avec des câbles chauffants à isolant polymère (MI) dans les zones à risque d’explosion.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-000579
Boîte d’accouplement modulaire, 6 x M20, 1 x M32/25, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-000590
Boîte de raccordement modulaire, 3 x M20, 1 x M25, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-006384
Boîte de raccordement modulaire, 3 x M20, 1 x M25, Plaque de mise à la terre, Bornes de 10 mm², zone explosible
1244-006653
Boîte de raccordement modulaire, 6 x M20, 1 x M40, Bornes de 35 mm², Zone explosible

Boîte d’accouplement en polymère pour câbles MI
Gamme de boîtes d’accouplement en polymère avec plaque de mise à la terre, pour utilisation avec des câbles chauffants à isolant minéral (MI) dans les zones à risque d’explosion.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-006654
Boîte d’accouplement modulaire, 6 x M25, 1 x M40, ATEX, Bornes de 35 mm²
1244-006655
Boîte d’accouplement modulaire, 3 x M32, 1 x M40, ATEX, Bornes de 35 mm²
1244-020505
Boîte de raccordement modulaire, 3 x M25, 1 x M25, Plaque de mise à la terre, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-020506
Boîte de raccordement modulaire, 6 x M25 m, 1 x M25, plaque de mise à la terre, Bornes de 10 mm², Zone explosible
1244-020507
Boîte de raccordement modulaire, 6 x M25, 1 x M40, Plaque de mise à la terre, Bornes de 35 mm², Zone explosible

Armoire de regroupement en polymère
Gamme d’armoires de regroupement pour zones à risque d’explosion.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-006656
Armoire de regroupement modulaire, 4 x M25, 1 x M32, Bornes de 16 mm², Haz area,
1244-006657
Armoire de regroupement modulaire, 7 x M25, 1 x M32, Bornes de 16 mm², Haz area,

VIA-Junction Box
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-001147
VIA-Junction box, M32

WAGO Earth Terminal
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
911505-000
Wago earth terminal, 10 mm², Zone explosible