Boîte de raccordement intégrée pour le raccordement direct de câbles chauffants PI
Les boîtiers de raccordement nVent RAYCHEM JBx-PI-E(P) sont utilisés pour une connexion directe des câbles chauffants XPI(-S) à une alimentation, sans nécessiter de sortie froide ou de jonction en ligne. Ils sont livrés avec un support de tuyau intégré, une plaque de mise à la terre et un goujon externe de mise à la terre. Il existe trois variations : deux (2) variations sont utilisées pour le connecteur électrique (JBS-PI-EP, JBM-PI-EP) ; une (1) variation est utilisée pour la jonction en ligne (JB-SPLICE-PI-E). Ils prennent en charge les configurations monophasées et triphasées, jusqu’à 45 A de courant de fonctionnement (selon le câble chauffant et la température). La conception est intégrée à TraceCalc Pro. Convient pour une utilisation dans une zone explosible.
Caractéristiques
- Nomenclatures simplifiées (aucune sortie froide, aucune fixation de support, aucun kit d’entrée d’isolation)
- Installation simplifiée et plus rapide (aucune connexion de sortie froide, aucun outil spécial, connexion à l’aide de bornes de serrage Cage Clamp)
- Homologuée pour les zones à risque d’explosion
- Différentes versions (plusieurs configurations prises en charge)
- Conception validée à l’aide du logiciel de conception nVent, TraceCalc Pro
Les caractéristiques techniques
Coupe transversale conducteur maxi | 0,0248 po² |
Pour zone explosible avec gaz | 1, 2 |
Coupe transversale conducteur maxi | 16 mm² |
Pour zone explosible avec poussière | 21, 22 |
Type de connexion | Connexion à froid |
Matériau | Polymère renforcé en fibre de verre |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Alvéoles incluses | Non |
Sous l’isolation | Non |
Montage | Installation sur la tuyauterie |
Fixation du couvercle | Vissé |
Sans halogène | Oui |
Température ambiante | -55 à 56 °C |
Température ambiante | -67 à 133 °F |
Brochure
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.