IceStop Self-Regulating Heating Cable
Câble chauffant auto-régulant IceStop
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM IceStop assurent le dégivrage du toit et des chéneaux, et sont adaptés à tous les matériaux standard de chéneaux et de tuyaux de descente. La puissance de sortie s’élève à 36 W/m à 0 °C dans de l’eau glacée, 18 W/m à 0 °C dans l’air.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à concevoir
- Facilité d’installation : se coupe à la longueur requise, repères métriques, raccordements RayClic rapides et simples
- Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, même en cas de croisement, commandes avancées d’économie d’énergie
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
- Modèle GM-2XT pour les toitures en bitume
Les caractéristiques techniques
Température d’installation min. | 0 °F |
Épaisseur nominale | 0,24 po |
Largeur nominale | 0,54 po |
Épaisseur nominale | 6 mm |
Largeur nominale | 14 mm |
Poids nominal du câble | 92 lb/pi |
Poids nominal du câble | 130 g/m |
Tension d’alimentation | 208 - 240 V |
Température d’installation min. | -18 °C |
Couleur | Noir |
Type de chemin de terre | Tresse |
Matériau du conducteur | Cuivre nickelé |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.