Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000784

Câble chauffant autorégulant HTV

Le câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM HTV est conçu pour protéger contre le gel ou assurer le maintien de la température de process des tuyauteries et réservoirs jusqu'à 205°C en continu, avec une température d'exposition maximale de 260°C. Le câble HTV est de construction solide avec une âme chauffante offrant une rétention à puissance élevée (HPR) et une isolation électrique extrudée sous pression. Il est ensuite intégré à une tresse métallique robuste et à une gaine extérieure en polymère fluoré résistant aux produits chimiques.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Tension d’alimentation 190 - 277 V
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage 205 °C
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension 260 °C
Température maximale de maintien ou d’exposition continue, Démarrage 400 °F
Température maximale d’exposition intermittente, Mise sous tension/hors tension 500 °F
Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente 2000 h
Type de chemin de terre Tresse
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Matériau de gaine extérieure Polymère fluoré haute température
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Vidéo
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink