Application d’un filtre : 1
Produits | 16 résultats (139 éléments)
Kit RIM DrainTrace
An all in one, snap-fit roof ice melt unit for roof drains on flat or low pitch roofs.
XL-Trace préconnecté, Kit de câble autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée
Câble chauffant autorégulant 10XL2-ZH avec un câble de sortie froide sans halogène (LSZH), à faible dégagement de fumée pré-installé de 4 m pour la mise hors gel des tuyauteries et la maintenance de l’écoulement des conduites d’évacuation des déchets de graisse.
Tableau ArcticStep
Pour dégivrer ou déglacer les passerelles et les surfaces de pont sur les plateformes et les navires en mer. Conçu pour être utilisé dans les installations en zones à risque d’explosion dans les industries pétrolière, gazière et marine.
Attache ArcticStep
Attache spécialement conçue pour fixer le nVent RAYCHEM RAS ArcticStep à la surface de base.
Gaine de câble ArcticStep
Cache métallique pour plusieurs câbles, afin d’éviter tout risque de trébuchement sur les câbles.
Tapis-grille ArcticStep
Tapis en caoutchouc à utiliser avec le nVent RAYCHEM RAS ArcticStep lorsqu’il est placé au-dessus d’une zone de grille.