FrostGuard-ECO Electronic Thermostat
Thermostat électronique FrostGuard-ECO
Le modèle nVent RAYCHEM FrostGuard-ECO est un thermostat de sondage de ligne ou de température ambiante électronique pour les kits de câbles chauffants autorégulants FrostGuard utilisés dans les applications de mise hors gel des tuyauteries.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Économies d’énergie : thermostat de contrôle électronique de détection de ligne ou d’ambiance
- Réglable : –0 °C à +10 °C
- Installation simple et rapide : il n’est pas nécessaire de faire appel à un électricien qualifié, il suffit de le brancher à la prise murale et de positionner la sonde de température
- Facile à utiliser : les voyants DEL indiquent si les câbles sont sous tension ou si la sonde de température est défectueuse
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.