Application d’un filtre :
Sous-catégories
Produits | 5 résultats (123 éléments)

Câble de chauffage par le sol T2Blue
Packs T2Blue préterminés pour les applications de chauffage par le sol, généralement dans les projets de construction neuve, installés directement dans 10 à 50 mm de chape.

Système de chauffage par le sol auto-régulé T2Red et Reflecta
Pour les applications de chauffage par le sol, nouvelle construction ou rénovation, et adaptés à tous les sols existants et tous les revêtements de sol.

Câble de chauffage par le sol autorégulant T2Red avec système de débobinage
Packs de chauffage par le sol T2Red préterminés avec thermostat à écran tactile SENZ WIFI, adapté aux nouvelles constructions ou à la rénovation, et pour tous les sols existants et revêtements de sol.

Câble de chauffage par le sol T2Black
Câble de chauffage par le sol à puissance constante, particulièrement adapté à l’utilisation avec des membranes anti-fissure.

Câble libre de chauffage par le sol T2Green-5
Câble de chauffage par le sol à puissance constante, particulièrement adapté aux applications de construction neuve bien isolées.