Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000142

Kit de câbles à puissance constante EM4-CW

Le câble chauffant de traçage électrique à puissance constante nVent RAYCHEM EM4-CW a été conçu pour le chauffage simple, rapide et efficace des rampes et des voies d’accès afin d’éviter la formation de neige et de glace. Il est conçu pour les applications où une alimentation triphasée (400 V) est disponible. Pré-connecté.

En savoir plus Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre extérieur 0,27 po
Rayon de courbure min. 1,96 po
Longueur de sortie froide 4 m
Température d’installation min. 5 °C
Longueur de sortie froide 13,1 pi
Puissance nominale à 400 V 25 W/m
Température d’installation min. 41 °F
Rayon de courbure min. 50 mm
Température d’exposition continue max., Arrêt 65 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 150 °F
Tension nominale 400 V
Couleur Bleu
Type de chemin de terre Tresse
Technologie de câble chauffant Puissance constante
Type de zone Zone non explosible
Matériau de gaine extérieure PVC
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink