Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000141

Trame de chauffage à puissance constante EM2-CM-MAT

Les trames chauffantes à puissance constante nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT ont été conçues pour le chauffage rapide et efficace des rampes et des voies d’accès afin d’éviter la formation de neige et de glace. Alimentation prédéfinie et préconnectée, disponible en différentes longueurs fixes.

En savoir plus Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre extérieur 0,28 po
Quantité du conducteur 2
Longueur de sortie froide 4 m
Température d’installation min. 5 °C
Diamètre extérieur 7 mm
Longueur de sortie froide 13 pi
Température d’installation min. 41 °F
Température d’exposition continue max., Arrêt 65 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 150 °F
Tension d’alimentation 220 - 240 V
Puissance nominale à 230 V 300 W/m²
Couleur Bleu
Technologie de câble chauffant Puissance constante
Matériau de gaine extérieure PVC
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink