WinterGard Mat/Mesh
Trame WinterGard
Les trames nVent RAYCHEM WinterGard (*) sont des trames chauffantes à puissance constante pour le chauffage rapide et efficace des rampes et des voies d’accès afin d’éviter la formation de neige et de glace. Elles ont une puissance prédéfinie et sont préconnectées. Elles sont disponibles dans des longueurs fixes différentes pour l’installation sur du béton, une chape et de l’asphalte.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Configuration simple : puissance de sortie prédéfinie
- Facilité d’installation : trames préconnectées de plusieurs tailles, chacune avec un câble d’alimentation
- Fonctionnement sûr et fiable grâce aux commandes d’économie d’énergie avancées
- Fiable et sans entretien
- Pour installer dans une chape, dans du sable ou sous des pavés, ou dans l’asphalte (petites installations, sans machinerie lourde)
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,27 po |
Quantité du conducteur | 2 |
Température d’installation min. | 5 °C |
Longueur de sortie froide | 5 m |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Longueur de sortie froide | 16,4 ft |
Température d’installation min. | 23 °F |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 65 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 149 °F |
Tension d’alimentation | 220 - 240 V |
Puissance nominale à 230 V | 300 W/m² |
Couleur | Noir |
Technologie de câble chauffant | Puissance constante |
Type de chemin de terre | Film et conducteur de drainage |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.