Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

{{term_sku:1}}.png

Unité de régulation Elexant 450c

nVent RAYCHEM Elexant 450c est le régulateur de traçage thermique à écran tactile de nouvelle génération pour la régulation de deux zones de chauffage indépendantes, avec plusieurs modes de détection intégrés et alarme à distance, offrant le système de régulation le plus efficace sur le plan énergétique pour la mise hors gel et le maintien en température des tuyauteries.

En savoir plus Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Output Relay: 2 x 4 A à 230 V c.a.
Sensor Cable Length: 5 m
Depth: 56 mm
Height: 110 mm
Width: 158 mm
Tension d'alimentation: 195 - 253 V
Temperature Control Range: 0 - 85 °C
Mounting: Rail DIN
IP Rating: IP20
Sensor Type: NTC, 2 kΩ à 25 °C
Alarm Relay: Inverseur unipolaire double, valeur, Sans tension, Valeur nominale 2 A à 250 V c.a.
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink