Produits | 184 résultats (834 éléments)
Kit de raccordement à profil compact pour câbles chauffants parallèles, Installation à froid, ATEX
Connecteur d’alimentation sous calorifuge discret, installé à froid. Convient aux zones explosibles.
Kit de jonction, Sertissage thermorétractable
Kits de jonction installés sous le calorifuge à chaud. Convient aux zones explosibles.
Kit de raccordement métallique, Installation à froid
Kits de raccordement métallique, installés à froid. Convient aux zones explosibles.
Presse-étoupe
Gamme de presse-étoupes.
Boîte de raccordement intégrée pour le raccordement direct de câbles chauffants PI
Boîte de raccordement intégrée pour le raccordement direct de câbles chauffants PI (sans sorties froides) en zone dangereuse
Boîte de raccordement en polymère pour câbles PI
Gamme de boîtes d’accouplement en polymère, pour utilisation avec des câbles chauffants à isolant polymère (MI) dans les zones à risque d’explosion.
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F.
ACS-30 User Interface Terminal
A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
Câble chauffant à puissance constante GM-CW
Câble chauffant à puissance constante pour le dégivrage de toit et de chéneaux.
Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process. Puissances de sortie élevées (jusqu’à 70 W/m) et températures d’exposition élevées (jusqu’à 400 °C). Convient aux zones explosibles.