Produits | 194 résultats (856 éléments)
Régulateur NGC-20
Régulateur de température électronique local monté sur site avec capacités de surveillance centrales.
Kit de jonction à profil surbaissé
Épissure à profil surbaissé installée à froid, adaptée aux zones explosibles.
Thermostat mécanique Raystat EX-02
Thermostat mécanique pour la régulation de température de surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température. Convient aux zones explosibles.
Kit de terminaison à profil surbaissé
Nœud de tamponnage à profil surbaissé installé à froid, adapté aux zones explosibles.
Terminaison, Sertissage thermorétractable
Kits de terminaison installés sous le calorifuge à chaud. Convient aux zones explosibles.
Étiquette d’avertissement
Pour identifier les conduites et les cuves à traçage électrique.
Câble chauffant série SS321 HSQ MI
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 150 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C) avec une haute résistance à la corrosion. Convient aux zones explosibles.
MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, avec boîtier.
Support de fixation
Une gamme de fixations de support en acier inoxydable pour les boîtes de raccordement et les thermostats.
Kit de raccordement, Installation à froid
Kit d’embout d’étanchéité de câble chauffant installé à froid. Convient aux zones explosibles.