Produits | 187 résultats (858 éléments)
TM20 Thermostat mécanique
Pour la régulation de la température dans les zones sécuritaires, un thermostat à détection de surface avec limiteur de température.
Régulateur EMDR-10
Pour la régulation de température dans les applications de toit et de dégivrage.
VIA-DU-20 Régulateur
Pour la régulation de température des applications de déneigement de surface, avec des sondes d’humidité et de terre combinées.
Régulateur électronique TCONTROL-05
Régulateur électronique généralement utilisé dans les armoires de commande électrique dans des zones non explosibles.
Régulateur électronique TCON-CSD/20
Thermostat électronique compact à montage sur armoire pour le contrôle de la température en surface dans les zones non explosibles.
Thermostat électronique FrostGuard-ECO
Pour la régulation de température des applications de mise hors gel des tuyauteries, à l’aide d’un système de régulation de la température ambiante ou de sondage de ligne.
Régulateur Raystat CONTROL-11-DIN
Pour réguler la température dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température. Montage sur rail DIN.
Thermostat HWAT-T55
Pour le contrôle de la température et la surveillance des systèmes de maintien en température de l’eau chaude à tuyau unique, les petits réseaux ou les tuyauteries.
26090-TT Electronic Thermostat
Pour réguler la température dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température.
Thermostat RayStat M2
Pour les applications de déneigement des surfaces ou de dégivrage des toits et des chéneaux sur de petites et moyennes surfaces, un thermostat à montage sur rail DIN est disponible.