Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Traçage thermique électrique

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
Tout réduire Tout développer
  • Marchés
  • Applications
    Afficher tout
  • Zone explosible
Filtre

Sous-catégories

Câble chauffant autorégulant BTV

Câbles chauffants

Panneau de contrôle de zone à risque

Régulation, Surveillance et détection

Kit de terminaison à profil élevé

Composants et accessoires de chauffage

Unité de chauffage à isolant minéral (MI) configurée GEHU

Kits et unités de chauffage

Produits | 275 résultats (1058 éléments)

GM-TA Spare Sensor

GM-TA Spare Sensor

Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA
Câble chauffant autorégulant BTV

Câble chauffant autorégulant BTV

Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
479821-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 8 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
487509-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 5 W/pi à 50 F, Gaine CT
567513-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 10 W/pi à 50 F, Gaine CT
677245-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 10 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
7100-008633
Câble chauffant autorégulant BTV, 8 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-487509
Câble chauffant autorégulant BTV, 5 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-567513
Câble chauffant autorégulant BTV, 10 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
914279-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 3 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
008633-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 8 W/pi à 50 F, Gaine CT
414809-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 5 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
469145-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 3 W/pi à 10 F, Gaine CT
Câble chauffant autorégulant BSA

Câble chauffant autorégulant BSA

Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
P000002271
Câble chauffant autorégulant BSA, 230 V, 10 W/m à 10 C, gaine en polyoléfine
P000002272
Câble chauffant autorégulant BSA, 230 V, 23 W/m à 10 C, gaine en polyoléfine
Câble chauffant autorégulants QTVR

Câble chauffant autorégulants QTVR

Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
040615-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 240 V, 15 W/pi à 50 F, Gaine CT
391991-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 240 V, 10 W/pi à 50 F, Gaine CT
988967-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 240 V, 20 W/pi à 50 F, Gaine CT
Câble chauffant autorégulant XTV

Câble chauffant autorégulant XTV

Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
7100-001667
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 4 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001670
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 8 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001673
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 12 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001675
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 15 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001677
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 20 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
P000001667
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 12 W/m à 10 C, Polymère fluoré,
P000001670
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 25 W/m à 10 C, Gaine CT
P000001673
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 38 W/m à 10 C, Gaine CT
P000001675
Câble chauffant autorégulant XTV, 240 V, 15 W/pi à 50 F, Gaine CT
P000001677
Câble chauffant autorégulant XTV, 240 V, 20 W/pi à 50 F, Gaine CT
Kit de terminaison à profil élevé

Kit de terminaison à profil élevé

Terminaison mécanique, installée à froid, adaptée aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
101255-000
Terminaison, Universel, Connexion à froid, Au-dessus de l’isolation, ATEX
P000001583
Terminaison, Universel avec témoin lumineux, Connexion à froid, Au-dessus de l’isolation, ATEX
Câble chauffant auto-régulant IceStop

Câble chauffant auto-régulant IceStop

Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
092961-000
Câble chauffant auto-régulant IceStop, 240 V avec gaine polymère fluoré
446105-000
Câble chauffant auto-régulant IceStop, 240 V avec gaine en polyoléfine modifiée
Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement

Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement

Boite de raccordement pour un seul câble chauffant. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
054363-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, Installation à froid, ATEX
075249-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, plaque de mise à la terre, installation à froid, ATEX
158251-000
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
7100-746683
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
829939-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
Câble chauffant autorégulant HWAT

Câble chauffant autorégulant HWAT

Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
018662-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C, 50 m
258015-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 208/240 V, maintient l’eau chaude entre 105 F et 140 F
266435-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 12 W/m à 70 C
498639-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C
Ruban adhésif

Ruban adhésif

Ruban de fixation pour fixer les câbles chauffants en polymère aux conduits.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
846243-000
Ruban en aluminium pour fixer les câbles chauffants, Convient à une utilisation sur de l’acier inoxydable, 55 m/rouleau
C77220-000
Ruban en toile de verre pour fixer les câbles chauffants (non adapté aux conduits en acier inoxydable)
C77221-000
Ruban en toile de verre pour fixer les câbles chauffants, Convient à une utilisation sur de l’acier inoxydable
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink