Application d’un filtre :
Produits | 98 résultats (271 éléments)

GM-TA Spare Sensor
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA

Panneau de contrôle de zone à risque
Des armoires de régulation et de surveillance multicircuits. Un boîtier en acier inoxydable. Certifié ATEX/IECEx pour la zone 2.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
PNLZN2
Sans titre

Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10380-009
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, Relais électromécanique, FRP, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-010
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, SSR, FRP, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-011
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, Relais électromécanique, 304 SS, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-012
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, SSR, 304 SS, Protections RTD à sécurité intrinsèque

Interface sans fil Elexant 9200i
L’Elexant 9200i est une interface de communications sans fil qui permet la surveillance et la configuration à distance des régulateurs de trace de chaleur électrique (EHT)
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10392-100
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire FG, Antenne
10392-101
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire FG, Connecteur externe d’antennes
10392-102
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire SS, Antenne
10392-103
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire SS, Connecteur externe d’antennes
10392-112
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire FG, Antenne
10392-113
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire FG, Connecteur externe d’antennes
10392-114
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire SS, Antenne
10392-115
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire SS, Connecteur externe d’antennes

Régulateur NGC-20
Régulateur de température électronique local monté sur site avec capacités de surveillance centrales.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-007035
Commande locale électronique, surveillance centrale, unité de contrôle de traçage électrique
1244-007036
Commande locale électronique, surveillance centrale, unité de contrôle de traçage électrique avec limiteur de température

Thermostat mécanique Raystat EX-02
Thermostat mécanique pour la régulation de température de surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
404385-000
Thermostat de sondage de ligne mécanique, ATEX

MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, avec boîtier.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
967094-000
Sonde de température avec câble à isolant minéral (MI) et boîte d’accouplement, Pt100, ATEX

Série NGC-30, Interface utilisateur
Écran tactile offrant une interface utilisateur graphique permettant de gérer et d’afficher des informations à partir d’un réseau de jusqu’à 260 circuits de traçage thermique.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10332-032
Terminal interface utilisateur (homologué pour zones explosibles)

Module de température à distance RMM2
Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
307988-000
RMM2 Module de surveillance à distance pour Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N
676040-000
RMM2 Module de surveillance à distance pour Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N, Zone ATEX 2

TM20EX Thermostat mécanique
Thermostat mécanique pour la régulation de la température de surface, avec limiteur de température. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-013410
Mechanical Controller and Limiter (0-200C)
1244-013411
Mechanical Controller and Limiter (50-300C)
1244-016536
Thermostat de sondage de ligne mécanique et limiteur, ATEX (0-120 C)