Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 72 résultats (196 éléments)
Série NGC-40, Module d’E/S
Module d’entrée/sortie pour fournir des entrées RTD supplémentaires, un relais avertisseur et une entrée numérique programmable.
Capteur AT-TS
Série NGC-40, Module limiteur de température
Module de limiteur de température pour 3 entrées de température.
Série NGC-40, Module de terminaison de l’alimentation
Module de terminaison d’alimentation offrant des entrées/terminaisons de bus CAN et d’alimentation primaire à un maximum de dix modules NGC-40.
Sonde de température ambiante RayStat M2-A
Sonde de température ambiante à utiliser dans les chéneaux et les tuyaux de descente dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.
Série NGC-40, Câble CAN
Gamme de câbles à raccorder au port réseau CAN sur le modèle nVent RAYCHEM NGC-40.
Module de régulation Elexant 4020i
Module de remplacement pour le régulateur de traçage thermique ELEXANT 4020i.
Série 915, Option de capteur de courant
Bobine de détection de courant de charge pour le HTC-915-CONT régulateur
Série NGC-40, Logiciel de connectivité DCS avec interface utilisateur
Software for communication back to a Distributed Control System (DCS).
SENSOR-NTC-10M Sonde linéaire de température de remplacement
Sonde linéaire de température de remplacement pour les thermostats électroniques.