Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 72 résultats (196 éléments)
Thermostat HWAT-T55
Pour le contrôle de la température et la surveillance des systèmes de maintien en température de l’eau chaude à tuyau unique, les petits réseaux ou les tuyauteries.
26090-TT Electronic Thermostat
Pour réguler la température dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température.
Thermostat RayStat M2
Pour les applications de déneigement des surfaces ou de dégivrage des toits et des chéneaux sur de petites et moyennes surfaces, un thermostat à montage sur rail DIN est disponible.
TraceTemp Electronic Thermostat
For pipe freeze protection and temperature maintenance applications.
GM-TA
For roof and gutter de-icing systems, a DIN rail mountable electronic thermostat.
Série 915, Module limiteur
Limiteur de température de sécurité pour le régulateur HTC-915.
Série NGC-30, Card Rack
Support de carte pour armoire NGC-30, visant à accueillir les modules Card Rack.
Série NGC-40, Module de pontage
Module de pontage constituant une interface entre le réseau CAN interne d’un panneau NGC 40 et les dispositifs en amont.
Sonde de chéneaux RayStat M2-R pour l’humidité
Sonde d’humidité à utiliser dans les chéneaux et les tuyaux de descente dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.
MONI-PT100-EXE-AMB Assemblage de sonde RTD ambiante pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles