Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Régulation, Surveillance et détection

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Marchés
  • Applications
  • Communication
  • Zone explosible
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Régulateurs électroniques de température

Régulateurs électroniques de température

Thermostats électroniques

Thermostats électroniques

Thermostats mécaniques

Thermostats mécaniques

Sondes

Sondes

Panneaux de distribution électrique

Panneaux de distribution électrique

Accessoires de régulation et de surveillance

Accessoires de régulation et de surveillance

Produits | 73 résultats (199 éléments)

A10000789

Panneau de contrôle de zone à risque

Des armoires de régulation et de surveillance multicircuits. Un boîtier en acier inoxydable. Certifié ATEX/IECEx pour la zone 2.
{{term_sku:1}}.png

Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i

Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
{{term_sku:1}}.png

Interface sans fil Elexant 9200i

L’Elexant 9200i est une interface de communications sans fil qui permet la surveillance et la configuration à distance des régulateurs de trace de chaleur électrique (EHT)
A10000240

Régulateur NGC-20

Régulateur de température électronique local monté sur site avec capacités de surveillance centrales.
A10000828

Thermostat mécanique Raystat EX-02

Thermostat mécanique pour la régulation de température de surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température. Convient aux zones explosibles.
A10000165

MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses

Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, avec boîtier.
{{term_sku:1}}.png

Module de température à distance RMM2

Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
ACS-30-EU-UIT3_closed

ACS-30 User Interface Terminal

A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
TM20EX Thermostat mécanique

TM20EX Thermostat mécanique

Thermostat mécanique pour la régulation de la température de surface, avec limiteur de température. Convient aux zones explosibles.
A10000468

Série NGC-30, Carte contrôleur

Module Card Rack pour l’entrée de température, les alarmes et la commutation.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink