Contact Rail Heater

Le traçage des rails
Les traçages de rails nVent RAYCHEM sont une gamme de câbles chauffants de rails à limitation de puissance, conçus pour éliminer les accumulations de glace et de neige sur les rails (troisièmes), et maintenir le transfert de puissance vers le train, évitant ainsi les interruptions de service coûteuses. Disponible en une tension de 480 V c.a., 600, 625, 650, 750 V c.c. et des sorties de puissance de 30, 40, 50 W/pi à 32 °F/0 °C.