Contact Rail Heater
Le traçage des rails
Les traçages de rails nVent RAYCHEM sont une gamme de câbles chauffants de rails à limitation de puissance, conçus pour éliminer les accumulations de glace et de neige sur les rails (troisièmes), et maintenir le transfert de puissance vers le train, évitant ainsi les interruptions de service coûteuses. Disponible en une tension de 480 V c.a., 600, 625, 650, 750 V c.c. et des sorties de puissance de 30, 40, 50 W/pi à 32 °F/0 °C.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple, à l’aide d’attaches à ressort brevetés et de fixations de canal en fibre de verre : préserti avec des sorties froides pour faciliter les raccordements sur le terrain
- Conception éco-énergétique pour chaque type de rail et ensemble de conditions de fonctionnement
- Puissance de sortie élevée pour les conditions météorologiques exigeantes
- Gaine extérieure à conduction thermique solide pour assurer un transfert de chaleur adéquat au rail (réduit le risque d’interruption de service)
- Longueurs de circuit de 550 pi de long, avec conception coupée à la longueur requise pour les modifications sur le terrain
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Type de câble chauffant | Autorégulant |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.